Стеллажный кран-штабелер с устройством рекуперации

Прикладное решение по стеллажному крану-штабелеру с устройством рекуперации для максимальной энергоэффективности: разработано специально для минимального энергопотребления на складах с палетными стеллажами.

Минимизируйте энергопотребление своего оборудования

Вариант энергосбергающего стеллажного крана-штабелера с устройством рекуперации
Разработано для максимальной энергоэффективности

Встроенный в многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® контроллер Multi-Motion MOVI-PLC® в варианте Configurable Control Unit (CCU) координирует управление всеми приводами, оптимизированное по потреблению энергии. И это при соблюдении максимального количества двойных циклов.

Инновационный программный модуль „Энергосберегающий СКШ“ оптимизирует рабочие циклы приводов подъема и перемещения. Кроме того, модуль рекуперации возвращает в систему энергию, высвобождаемая при торможениях и опусканиях. При этом общая экономия электроэнергии составляет до 50 %.

Проконсультируйтесь с нами!

  • Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
  • Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом

Преимущества для вас

  • Мощная приводная техника

    со множеством опций
  • Простой ввод в эксплуатацию

    благодаря стандартному прикладному ПО
  • Оптимизация систем

    с помощью наших синхронных двигателей
  • Совершенствование процессов

    так как наши продуманные прикладные решения предлагают вам разнообразие опций и вариантов решений
  • Оптимизация рабочих циклов

    с помощью инновационного программного модуля „Энергосберегающий СКШ“

Компоненты

Трехфазные двигатели серии DR..

Двигатели IE1 — IE4: эффективные, мощные и применяемые по всему миру

Трехфазные двигатели серии DR.. для стеллажного крана-штабелера MAXOLUTION® с устройством рекуперации
  • Снижение расходов и экономия пространства за счет компактной конструкции
  • Полный ассортимент редукторов для любых задач
  • Широкий выбор тормозов разных типоразмеров
  • На каждый типоразмер двигателя есть до 3 типоразмеров тормоза
  • Встроенный датчик полностью интегрирован в двигатель
  • Модульная система IEC

Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS®

Разнообразие вариантов решений благодаря интегрированной технологии устройства

  • Ethernet TCP/IP, USB, сохранение данных, автоматическая перезагрузка
  • параметров оси / данных после замены привода, TwinCat
  • Экономия времени в задачах управления движением благодаря встроенным функциям
  • Простое расширение модульных концепций дополнительными осями
  • Максимальные быстродействие и качество регулирования для сверхдинамичных задач
  • Минимум монтажного пространства – при общем для всех устройств простом конвекционном охлаждении и высокой удельной мощности (перегрузочная способность 250 %)

Ведущий модуль MOVIAXIS® с контроллером MOVI-PLC®

Простой и быстрый ввод приводных систем в эксплуатацию за счет параметрирования

  • Простое конфигурирование прикладных программных модулей
  • Минимум источников ошибок и более быстрый ввод в эксплуатацию
  • Меньшие затраты на программирование
  • Функциональность, адаптированная к соответствующему варианту применения
  • Встроенная диагностика для быстрого и несложного технического обслуживания

Мотор-редукторы с синхронным серводвигателем серии CMP

Компактные, высокоточные и динамичные

  • Высокая перегрузочная способность, до 4,75-кратного пускового момента
  • Двигатели с низким моментом инерции ротора
  • Высочайшая динамика двигателей серии CMP
  • Высокое качество равномерности вращения
  • Увеличенный момент инерции ротора у варианта CMP для высоких моментов инерции нагрузки
  • Возможность выбора из ассортимента редукторов SEW-EURODRIVE
  • Низкий уровень шума от 55 до 75 дБА на любой частоте вращения
  • Прямой монтаж на планетарные или конические редукторы для сервопривода
  • Компактная конструкция с высокой удельной мощностью

Программный модуль "Энергосберегающий стеллажный кран-штабелер"

Параметрирование вместо программирования благодаря оптимально адаптированным программным модулям

Применяемый программный модуль оптимально адаптирован к применяемым компонентам и необходимой функции. Благодаря использованию стандартных модулей сильно сокращается время, необходимое на прикладное программирование и ввод в эксплуатацию. Кроме того, с помощью программного модуля вы можете добавить к пакету до трех вспомогательных приводов и легко настроить его параметры.

Инновационный программный модуль „Энергосберегающий СКШ“ координирует и оптимизирует рабочие циклы приводов подъема и перемещения таким образом, что возможна экономия электроэнергии до 25 %. Для движения осей используются имеющиеся в MOVI-PLC® программные модули, например "Кулачковое позиционирование" и "Энергосберегающий модуль". Управление осуществляется напрямую от MOVI-PLC®. Дополнительными осями может управлять ПЛК с функциями задания уставки в прозрачном режиме. Таким образом, с помощью нашего прикладного решения для стеллажных кранов-штабелеров вы гибко адаптируете концепцию к своим потребностям.

Опциональное расширение

Узнать больше
Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.
Интеллектуальные логистические процессы

Загрузка видео...

Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.

Интеллектуальные процессы логистики

Посмотрите ролик о том, как мы оптимизируем ваши процессы с помощью наших концепций MAXOLUTION®.

Последнее посещение