Оставьте запрос. Наши специалисты свяжутся с вами и помгут с подбором редуктора, отвечающего вашим требованиям качества и эффективности.
Гибкость
в сочитании с модульной системой двигателей SEW-EURODRIVE, которая предлагает множество типоразмеров, вариантов исполнения и опций.
Универсальность
благодаря большому диапазону межосевых расстояний, что позволяет использовать барабаны большого диаметра.
Точная регулировка
к требуемым скоростям подъема за счет тонкой настройки передаточных чисел.
Оптимизация веса
за счет облегченного алюминиевого корпуса, снижающего общую массу перемещаемого груза.
Ежедневно во всем мире с помощью кранов перемещаются, грузятся или транспортируются миллиарды изделий или контейнеров. На производственных предприятиях, погрузочных площадках или контейнерных терминалах крановые установки являются основным элементом грузопереработки. Надежная и мощная приводная техника обеспечивает безопасную и транспортировку грузов при высокой пропускной способности.
Линейка редукторов представлена в 5 типоразмерах: G67, G77, G97, G107 и G157 для грузоподъемности от 2 до 63 тонн. Идущие в комплекте электродвигатели имеют переключение полюсов (12/2 полюса) и мощность от 0,35/2,3 кВт до 2,8/17 кВт. Предлагаются также 4-полюсные двигатели для работы с преобразователем частоты (87 Гц) мощностью от 1,8 до 25 кВт.
Скорость подъема составляет от 0,5 м/мин до 9,4 м/мин при реверсировании 4/1 или 6/1. Скорость подъема может быть настроена за счет градации передаточного числа редуктора. В зависимости от размеров приводов подъемных механизмов возможны различные диаметры барабанов.
Мы также предоставляем преобразователи частоты для любой области применения подъемных механизмов.
G67 | G77 | G97 | G107 | G157 | |
Намотка | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 и 6/1 |
Диаметр барабана мм | 140 | 170 - 215 | 266 - 295 | 295 - 325 | 405 |
Нагрузка т | 2/2.5/3.2 | 3.2/4/5/6.3 | 6/8/10/12.5 | 12.5/16/20/25 | 20/25/32/40/50/63 |
FEM стандарт | M5 - M7 | M5 - M7 | M4 - M7 | M4 - M7 | M4 - M5 |
Скорость подъема м/мин | 0.5 - 8.1 | 0.6 - 9.4 | 0.5 - 8.6 | 0.5 - 8.1 | 0.7 - 7.8 |
Мощность с двигателем DRN.. кВ (4-полюсный, 87 Hz) | 1.8 - 12.7 | 3.7 - 15.5 | 6.8 - 15.5 | 12.7 - 25 | 12.7 - 25 |
Мощность с двигателем DR2S.. кВ (12-/2-полюсный, 50 Hz) | 0.35/2.3 - 0.55/3.6 | 0.65/4.2 - 1.4/9.0 | 1.4/9.0 - 1.8/11.0 | 2.3/15 - 2.8/17 | DR2S160H8/2 5.5/22 |
Выходной вал | W40x2x18x8f | W45x2x21x8f | W65x2x31x8f W75x2x36x8f | W75x2x36x8f W90x2x44x8 | W110x2x54x8f |