Высокая гибкость
для крепления двигателей стандартов IEC и NEMA, а также всех распространенных синхронных серводвигателей.
Сокращение времени простоя и затрат
благодаря быстрому монтажу и демонтажу двигателей.
Множество различных комбинаций
со всеми стандартными и серворедукторами SEW-EURODRIVE благодаря широкому ассортименту адаптеров для двигателей.
Адаптеры AMS... позволяют устанавливать на редукторы SEW-EURODRIVE электродвигатели стандарта IEC от 63 до 280 габарита и NEMA от 56 до 364/365 габарита. Все адаптеры этой серии полностью совместимы, что делает их взаимозаменяемыми с существующими адаптерами AM.... Они на 37 % короче.
Адаптеры этой серии отличаются полной совместимостью и взаимозаменяемостью с существующими адаптерами AQ... Они на 53 % короче. Также предлагается целый ряд новых адаптеров для монтажа стандартных серводвигателей. Адаптеры AQSA... могут использоваться для соединения валов серводвигателей, оснащенных шпонкой. Адаптеры AQSH... оснащены новым видом зажимного кольца для сплошных валов двигателей без шпонки. Выкручивание зажимного винта до упора раздвигает зажимное кольцо и увеличивает зазор для соединения. Эта "функция" процесс монтажа на валу двигателя.
Наши адаптеры серий AESMS.. и AESQS.., изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, отличаются широкой совместимостью и предназначены для монтажа двигателей другой марки на редукторы из нержавеющей стали серий RESF.., KES.. и WES...
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Или сначала получите обзор
| AMS.. (IEC) | Диаметр фланца мм | Диаметр отверстий мм | Центрирование mm | Вал двигателя dxl в мм |
| 63 | 140 | 115 | 95 | 11x23 |
| 71 | 160 | 130 | 110 | 14x30 |
| 80 | 200 | 165 | 130 | 19x40 |
| 90 | 200 | 165 | 130 | 24x50 |
| 100 | 250 | 215 | 180 | 28x60 |
| 112 | 250 | 215 | 180 | 28x60 |
| 132S/M | 300 | 265 | 230 | 38x80 |
| 132ML | 300 | 265 | 230 | 38x80 |
| 160 | 350 | 300 | 250 | 42x110 |
| 180 | 350 | 300 | 250 | 48x110 |
| 200 | 400 | 350 | 300 | 55x110 |
| 225 | 450 | 400 | 350 | 60x140 |
| 250 | 550 | 500 | 450 | 65x140 |
| 280 | 550 | 500 | 450 | 75x140 |
| AMS.. (NEMA) | Диаметр фланца | Диаметр отверстий мм | Центрирование mm | Вал двигателя dxl в мм |
| 56 | 170 | 149.2 | 114.3 | 15.875x47 |
| 143 | 170 | 149.2 | 114.3 | 22.225x57 |
| 145 | 170 | 149.2 | 114.3 | 22.225x57 |
| 182 | 228 | 184 | 215.9 | 28.575x69 |
| 184 | 228 | 184 | 215.9 | 28.575x69 |
| 213/215 | 228 | 184 | 215.9 | 34.925x85 |
| 254/256 | 228 | 184 | 215.9 | 41.275x101 |
| 284/286 | 286 | 228.6 | 266.7 | 47.625x117 |
| 324/326 | 356 | 279.4 | 317.5 | 53.975x133 |
| 364/365 | 356 | 279.4 | 317.5 | 60.325x149 |
| AQSA/AQSH (Серво) | Квадратный фланец мм | Диаметр отверстий мм | Центрирование мм | Вал двигателя dxl в мм |
| 50/1 * | 40 | 46 | 30 | 81), 9 |
| 50/2 * | 55 | 63 | 40 | 81), 9 |
| 80/1 | 73 | 75 | 60 | 11, 14 |
| 80/3 | 82 | 95 | 50 | 11, 14 |
| 80/4 * | 60 | 70 | 50 | 11, 14 |
| 80/5 * | 75 | 90 | 60 | 11, 14 |
| 100/3 | 94 | 100 | 80 | 14, 16, 19 |
| 100/4 | 105 | 115 | 95 | 14, 16, 19 |
| 100/5 * | 94 | 90 | 70 | 14, 16, 19 |
| 115/1 | 115 | 130 | 95 | 19, 221), 24 |
| 115/3 | 115 | 130 | 110 | 19, 221), 24 |
| 115/4 * | 130 | 145 | 110 | 19, 221), 24 |
| 115/5 * | 115 | 115 | 95 | 19, 221), 24 |
| 140/1 | 140 | 165 | 110 | 24, 28, 32 |
| 140/3 | 140 | 165 | 130 | 24, 28, 32 |
| 140/5 * | 190 | 215 | 180 | 24, 28, 32 |
| 140/6 * | 140 | 165 | 130 | 24, 28, 32 |
| 160/1 | 163 | 190 | 155 | 28, 32, 351), 38 |
| 190/1 | 190 | 215 | 130 | 28, 32, 351), 38 |
| 190/3 | 190 | 215 | 180 | 28, 32, 351), 38 |
| 190/4 * | 180 | 200 | 114,3 | 28, 32, 351), 38 |
| 190/5 * | 240 | 265 | 230 | 28, 32, 351), 38 |
| 190/6 * | 180 | 200 | 114,3 | 352) |
Адаптер из нержавеющей стали для крепления электродвигателей | |||||||||||||||
| Тип двигателя | Габарит двигателя IEC | Габарит двигателя NEMA | Габарит серво двигателя | ||||||||||||
| Обозначение адаптеров | AESMS.. | AESMS.. | AESQS.. | ||||||||||||
| Размеры адаптеров со стороны двигателя | 63, 71, 80, 90, 100, 112 | 56, 143, 145, 182, 184 | 80/1, 100/4, 115/5, 140/3 | ||||||||||||
Совместимость редукторов из нержавеющей стали | |||||||||||||||
| Редукторы | AESMS.. | AESMS.. | AESQS.. | ||||||||||||
| 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 56 | 143 | 145 | 182 | 184 | 80/1 | 100/4 | 115/5 | 140/3 | |
| RESF..27 | X | X | X | X | – | – | X | X | X | – | – | X | X | X | – |
| RESF..37 | X | X | X | X | – | – | X | X | X | – | – | X | X | X | – |
| KES..37 | X | X | X | X | – | – | X | X | X | – | – | X | X | X | – |
| KES..47 | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | X | X | X |
| KES..57 * | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | X | X | X |
| WES..19 | X | X | X | – | – | – | X | – | – | – | – | X | X | – | – |
| WES..29 | X | X | X | – | – | – | X | X | – | – | – | X | X | X | – |