• Используйте онлайн конфигуратор, чтобы выбрать промышленный редуктор
  • Получите рекомендацию по выбору продукта.
  • Запросите отчет, а также CAD-данные по электронной почте.
  • Отправьте запрос на предложение специалистам компании SEW-EURODRIVE.
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Параллельное расположение двигателя и барабана
Цилиндрические редукторы SEW-EURODRIVE с параллельным валом обеспечивают большее межосевое расстояние

Сокращение расходов и массы
Цилиндрические редукторы с увеличенным межосевым расстоянием имеют компактный корпус и обеспечивают установку в ограниченном пространстве

Сокращение вибрации при эксплуатации
благодаря особенностям корпуса, который был оптимизирован для распределения веса и жесткости

Всегда идеально подходит для вашего применения
Благодаря диапазону крутящего момента от 12,8 до 112 кНм и диапазону передаточных чисел от 14 до 250

Быстрое изготовление
Редукторы для кранов поставляются по каталогу, а для его конфигурации используется специальная программа расчета

Гибкость в выборе и конфигурации
Благодаря ряду опций, обеспечивающих оптимальную адаптацию под условия установки

Промышленный редуктор: идеальное решение для подъема тяжелых грузов

В подъемных механизмах часто используются редукторы с параллельными валами, в которых барабан и двигатель расположены на одной стороне. Компактные универсальные приводы часто приходится увеличивать по крутящему моменту, так как межосевое расстояние между входным и выходным валами недостаточно.

Новые промышленные редукторы из серрии X..e/HC разработаны на основе всем известных редукторов SEW-EURODRIVE из серии X и обладают увеличенным межосевым расстоянием.

Преимущества при проектировании системы:

  • Оптимизированный выбор габарита редуктора с уменьшенным весом и, в то же время, достаточным межосевым расстоянием
  • Снижение инвестиционных затрат на приобретение редуктора
  • Экономия материалов и ресурсов при изготовлении стальной конструкции крана за счет снижения веса

Уменьшение общей массы, которую необходимо перемещать, обеспечивает дополнительную экономию энергии. Чтобы еще больше усилить этот эффект, при необходимости можно уменьшить размеры приводов перемещения.

Не только оптимальная установка, но и оптимальное использование и обслуживание. Редукторы из серии X..e/HC с дополнительными опциями очень просты в использовании и обслуживании.

Промышленные редукторы SEW-EURODRIVE: идеальное решение для тяжелых радиальных нагрузок

Для погашения радиальных нагрузок от натяжения троса, редуктор по умолчанию оснащен усиленным сплошным валом и усиленными подшипниками. В зависимости от конструкции системы, редукторы также поставляются с полыми валами. Кроме того, для поддержания крутящего момента предлагаются варианты с различного типа креплениями.

Специальные программы для расчета, позволяют конфигурировать привод с определенным сроком службы. Например для расчета нагрузок и номинальных параметров крана по методу FEM. В расчет также могут быть включены дополнительные спецификации заказчика в отношении значений безопасности и других параметров.

Мощный промышленный редуктор для привода барабана

Ваше лучшее решение для подъемного механизма: промышленные редукторы SEW-EURODRIVE из серии X..e/HC обеспечивают диапазон крутящего момента от 12.8 to 112 кНм. Широкий выбор дополнительных аксессуаров и опций, включая адаптеры для двигателей, тормозные системы, муфты, системы автоматизации и управления обеспечивают возможность подобрать комплексное решение.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • Цилиндрический редуктор с параллельным валом - 11 типоразмеров
  • U-образная конструкция: двигатель и барабан располагаются на одной стороне редуктора
  • Цельный корпус из чугуна, оптимальный вес и крышка для проведения осмотра и обслуживания
  • Варианты крепления:
    • Крепление на лапах
    • Моментный рычаг
  • Возможность конфигурации одинарных или двойных входных и выходных валов в зависимости от диапазона опций:
    • Выходные валы:
      • Усиленный сплошной вал со шпонкой и усиленный подшипники
      • Другие варианты сплошных и полых валов в соответствии со стандартом для серии X (полый вал со шпонкой, DIN 5480, вторая шпонка и т.д..)
      • Одинарные, двойные и таконитовые уплотнения на входном и выходном валах (опция)
  • Адаптер для двигателя с эластичной муфтой для IEC132-315 (опция)
  • Тормозная консоль для барабанного тормоза в соответствии с DIN 15435 (опция)
  • Система подогрева масла и термостат в стандартной для серии X модульной системе (опция)
  • Слив масла со стороны редуктора в позиции F5 (опция)

Диапазон передаточных чисел и крутящего момента

Конструкция редуктора Ступени Диапазон передаточных чисел i Номинальный крутящий момент MN2
кНм
Цилиндрический редуктор X..e/HC 3-4 ступени 14 – 250 12.8 – 112
  • Краны для технологических процессов
  • Портовые краны
  • Погрузочные краны
  • Портальные краны