• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Бесперебойная связь
благодаря тому, что промышленный ETHERNET может использоваться в ваших коммуникационных структурах как вертикально, так и горизонтально.

Стабильная скорость
Промышленный ETHERNET гарантирует постоянную скорость 100 Мбит/с как при передаче данных, так и при горизонтальной и вертикальной системной интеграции.

Один кабель – множество возможностей

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

PROFINET

основан на проверенной функциональной модели PROFIBUS-DP и одновременно обеспечивает возможность передачи данных процесса и параметров, а также выполнения ИТ-функций. Как и в случае с PROFIBUS-DP, в PROFINET IO сетевые устройства, расположенные на периферии, подключаются к контроллеру посредством описания устройства.

EtherNet/IP™

широко распространен в англоязычных странах и используется во многих промышленных приложениях. Однако производители в Центральной Европе, занимающиеся экспортом, также используют EtherNet/IP™TM.

  • Дополнительную информацию можно получить у ODVA®.

EtherCAT®

— это технология связи, поддерживающая жесткий режим реального времени, которая также отличается гибкостью при монтаже. Практически без потери мощности можно реализовывать звездообразные, древовидные и линейные топологии, в том числе с использованием ответвленных линий.

  • Дополнительную информацию можно получить у ETG.

POWERLINK

основан на стандартной системе связи Ethernet и используется в технике автоматизации для передачи и приема данных процесса.

В Ethernet POWERLINK высокая гибкость и совместимость Ethernet сочетаются с возможностью работы в режиме реального времени.

Промышленный Ethernet PROFINET EtherNet/IP™TM Modbus/TCP EtherCAT® POWERLINK
Технология преобразователей Монтаж в распределительном шкафу  
Однофазный преобразователь MOVITRAC®® LTE-B+ Опция:
DFE32B/UOH
Опция:
DFE33B/UOH
Опция:
DFE33B/UOH
Опция:
DFE24B/UOH
–
Стандартный преобразователь частоты MOVITRAC®® LTP-B Опции:
DFE32B/UOH
Контроллер DHR
LT FE 32A
Опции:
DFE33B/UOH
Контроллер DHR
LT FE 33A
Опции:
DFE33B/UOH
Контроллер DHR
LT FE 31A
Опции:
DFE24B/UOH

LT FE 24A
Опции:


LT FE 32A
Стандартный преобразователь частоты MOVITRAC®® B Опции:
DFE32B
DFE32B/UOH
DFS21B/PROFIsafe
Опции:
DFE33B
DFE33B/UOH
Опции:
DFE33B
DFE33B/UOH
Опции:
FSE24B
DFE24B
DFE24B/UOH
–
Стандартный преобразователь частоты MOVITRAC®® advanced Конфигурация устройства:
...-T0./.../CFN

Модификация устройства:
...-T0./.../CFE

Модификация устройства:
...-T0./.../CFE

Модификация устройства:
...-S0./...(SBusPLUS)
...-E00/...(CiA402)
Модификация устройства:
...-L00./.../CFL

Специальный преобразователь частоты MOVIDRIVE®® B Опции:
DFE32B
DFS/PROFIsafe
Контроллер DHR
Опции:
DFE33B

Контроллер DHR
Опции:
DFE33B

Контроллер DHR
Опции:
DFE24B


–
Прикладной преобразователь частоты MOVIDRIVE®®
(исполнение technology)
Дополнительное устройство:
CFN21A
Исполнение устройства:
-T00
Дополнительное устройство: CFE21A
Модификация устройства: -T00
Дополнительное устройство: CFE21A
Модификация устройства: -T00
– Дополнительное устройство: CFL21A
Исполнение устройства: -L00 CiA402
Прикладной преобразователь частоты MOVIDRIVE®
(исполнение модульное и системное)
– – – Модификация устройства:
S00 SBusPLUS
E00 EtherCAT®®
E00 EtherCAT®® CiA402
–
Многоосевой сервоусилитель
MOVIAXIS®
Опции:
UFR41B
Контроллер DHR
Опции:
UFR41B
Контроллер DHR
Опции:
UFR41B
Контроллер DHR
Опции:
XFE24A

–
Локальные преобразователи  
Стандартные преобразователи
MOVIMOT® ®
Опции:
  • MFE52A
  • опционально MOVIFIT®® MC PROFIsafe
Опции:
MFE62
MOVIFIT®® MOVIFIT® микрокомпьютер






Опция:
MOVIFIT®® MC







Опция:
MFE72A







–






Пускатель двигателя MOVIFIT® SC; MOVIFIT® MC Распределитель для MOVIMOT®; Стандартный преобразователь
MOVIFIT® FC
встроенный интерфейс
PROFIsafe (опция)
встроенный интерфейс встроенный интерфейс – –
Стандартный преобразователь
MOVIPRO®®
Встроенный интерфейс
PROFIsafe (опция)
встроенный интерфейс Встроенный интерфейс – –
Децентрализованные приводы / мехатроника  
Мотор-редуктор со встроенным преобразователем
MOVIMOT®®
Опции:
  • MFE52A
  • опционально MOVIFIT®® MC PROFIsafe
Опция:
MOVIMOT®® MC







Опция:
MOVIMOT®®микрокомпьютер







Опция:
MFE72A







–
MOVIGEAR®® SNI и
встроенный интерфейс DRC-SNI
встроенный интерфейс в MOVIFIT® FDC Встроенный интерфейс в MOVIFIT® FDC Встроенный интерфейс в MOVIFIT® FDC – –
MOVIGEAR®® DSC и электронный двигатель DRC-DSC Опции:
DFE32B/UOH
DFS21B/PROFIsafe
Опция:
DFE33B/UOH

Опция: DFE33B/UOH

Опция:
DFE24B/UOH

–
Шлюз полевой шины Опции:
UFR41B
DFE32B/UOH
Опции:
UFR41B
DFE33B/UOH
Опции:
UFR41B
DFE33B/UOH
Опция:
DFE24B/UOH

–
Контроллер
MOVI-PLC®® и CCU (Configurable Control Unit)
а также MOVIFIT®® FDC
встроенный интерфейс DHR встроенный интерфейс DHR встроенный интерфейс DHR – –
Отрасль Общие условия Цели
Автомобильная промышленность очень много участников
  • хорошие возможности диагностики
  • Энергосбережение
  • Использование гибкой приводной техники
Аэропорт — обработка багажа очень большое количество участников
большая протяженность
различные грузы
  • высокая эксплуатационная готовность
  • удобство технического обслуживания
Транспорт и логистика различные грузы
  • масштабируемые системы связи
  • Использование гибкой приводной техники
Напитки — розлив Различная частота циклов
  • быстрый обмен данными
  • Использование гибкой приводной техники