• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Повышение мощности
так как планетарные мотор-редукторы с серводвигателем обеспечивают динамичную передачу мощности в диапазоне крутящего момента до 320 Нм.

Прецизионное выполнение производственных задач
так как точная масштабируемость и короткое время отклика планетарных мотор-редукторов с серводвигателем позволяют их использовать в высокоточных и сложных процессах.

Эксплуатационная надежность
благодаря испытанной технологии, обеспечивающей оптимальную смену последовательностей процесса и безопасную интеграцию

Динамичные мотор-редукторы с сервоприводом для действительно требовательных к прецизионности производств

Положитесь на высокую удельную мощность, динамичность и точность с момента установки при проектировании систем производственного оборудования. Планетарные мотор-редукторы с серводвигателем серии PS.F..CMP.. и PS.C.CMP.. с низким люфтом отличаются невероятной эффективностью и гибкостью.

Компактный комплект оборудования состоит из мощного планетарного редуктора и динамичного синхронного серводвигателя серии CMP.. . Планетарные редукторы с сервоприводом характеризуются равномерно малым боковым зазором, высокой торсионной жесткостью и передачей большого крутящего момента. . Синхронные серводвигатели серии CMP.. обеспечивают точный контроль и высокую динамику. Оборудование позволяет оптимально координировать последовательность рабочих процессов даже на очень высоких скоростях смены циклов, что значительно повышает общую производительность.

Благодаря высокой эффективности, надежности и долговечности наши планетарные мотор-редукторы с серводвигателем представляют собой экономичное модульное решение. С безграничным количеством возможностей и способов монтажа: Всегда индивидуальный подход и прекрасная индивидуализированная конфигурация.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом Защита поверхности и коррозии Подбор привода Конфигуратор продукции Выбрать продукт для замены

Или сначала получите обзор

Online Support

Планетарные редукторы с малым люфтом с сервоприводом

Серия PS.F

  • Планетарные редукторы с низким люфтом с сервоприводом
  • Рассчитаны на номинальный крутящий момент от 25 Нм до 3000 Нм.
  • Доступны в трех вариантах:
    • PSF: крепежный фланец B5 на выходе, фланец, гладкий сплошной вал (без шпонки)
    • PSKF: крепежный фланец B5 на выходе, фланец, сплошной вал со шпонкой
    • PSBF: крепежный фланец B5 на выходе, вал с фланцевым блоком по стандарту EN ISO 94
  • Простой монтаж электродвигателей (от сторонних производителей) с помощью адаптера двигателя EPH.
  • Смазка на весь срок службы
  • Защита поверхности: от OS1 до OS4
  • Высокие допустимые радиальные нагрузки

Серия PS.C

  • Планетарные редукторы с сервоприводом
  • Рассчитан на номинальный крутящий момент от 30 Нм до 320 Нм.
  • Обеспечивают базу для разнообразных, динамичных, и, прежде всего, экономически оптимизированных приводных решений
  • Компактная конструкция, небольшой вес
  • Любое монтажное положение
  • Смазка на весь срок службы
  • Защита поверхности: от OS1 до OS4
  • Доступен в четырех вариантах:
    • Серия PSC: С монтажным фланцем B5 на выходе , фланцем, сплошным валом
    • Серия PSKC: крепежный фланец B5 выходного вала, фланец, сплошной вал со шпонкой
    • Серия PSCZ: С монтажным фланцем B14 на выходе , фланцем, сплошным валом
    • Серия PSKCZ: С монтажным фланцем B14 на выходе , фланцем, сплошным валом с шпонкой
  • Простой монтаж электродвигателей (от сторонних производителей) с помощью адаптера двигателя EСH.
Подробнее о планетарных редукторах серии PS.F и PS.C с сервоприводом

Синхронный серводвигатель

  • Высокие характеристики динамичности серии CMP.. благодаря низкоинерционной конструкции ротора и высокой устойчивости электродвигателей к перегрузкам
  • Оптимизированная производительность и компактная конструкция за счет использования самых современных технологий при производстве катушек и магнитов
  • Крутящий момент в состоянии покоя от 0,5 Нм до 95 Нм
  • Дополнительное исполнение двигателя CMPZ.. с увеличенной инерцией ротора для любых областей применения, где требуются высокие моменты инерции под нагрузкой
  • Высокое качество концентрических ходовых характеристик
  • Прямой монтаж двигателя на редуктор из нашей модульной системы редукторов
Подробнее о синхронных серводвигателях серии CMP..

Планетарные мотор-редукторы с сервоприводом

Серия PS.F с двигателем CMP..

Редуктор Электродвигатель
Тип редуктора Размер редуктора Размер Диапазон крутящего момента МaDyn
Нм
    От До От До
PS.F 121 40M 50L 15 Нм 38 Нм
122 40M 50L 26 Нм
38 Нм
221 50S 63M 15 Нм
85 Нм
222 40M 50L 60 Нм
85 Нм
321 50S 71M
21 Нм
168 Нм
322 50S 63M 82 Нм
169 Нм
521 50M 80L 51 Нм
385 Нм
522 50S 71M 82 Нм
385 Нм
621 63M 100L 150 Нм
705 Нм
622 50M 80L 250 Нм
745 Нм
721 80S 100L 290 Нм
1230 Нм
722
50M 80L 250 Нм
1540 Нм
822 63L 100L 735 Нм
2740 Нм
922 80S 100L 1150 Нм 4200 Нм

Серия PS.C с электродвигателем CMP..

Редуктор Электродвигатель
Тип редуктора Размер редуктора Размер Диапазон крутящего момента МaDyn
Нм
    От
До
От До
PS.C 221
40M
63L
11 Нм
42 Нм
222
40M
63M
37 Нм
42 Нм
321
50S
71M
15 Нм
91 Нм
322
50S
71M
76 Нм
91 Нм
521
50M
80M
31 Нм
220 Нм
522
50M
80M
102 Нм
220 Нм
621
63L
100L
150 Нм
425 Нм
622 63L 100L 380 Нм 425 Нм
  • Упаковочные машины
  • Станки
  • Наполнители и дозаторы
  • Этикетировочные машины
  • Фасовочно-упаковочные установки
  • Пошаговые спусковые устройства
  • Роботы-перегрузчики
  • Системы координатных перемещений
  • Подвижные отрезные станки
  • Технологические машины
  • Портальные загрузочные устройства
  • Ленточные конвейеры
  • Подающие, поворотные и вспомогательные оси
  • Основные оси, дополнительные оси
  • Деревообрабатывающие центры