Доступность по всему миру
благодаря глобальному присутствию наших центров приводных технологий
Подтвержденное и проверенное качество
благодаря постоянному контролю качества в соответствии с актуальными требованиями по взрывозащите
Опыт работы с разными типами устройств
благодаря многолетнему опыту в разных отраслях промышленности
Для операторов или производителей оборудования крайне важно, чтобы применяемые в них приводы отличались прочностью, простотой обслуживания и надежностью в эксплуатации. Промышленные редукторы из серии X.e, планетарные мотор-редукторы из серии P и планетарные редукторы серий P2.e и P-X.e соответствуют стандартам ЕС 2014/34/EU (ATEX). Таким образом, мы обеспечиваем во многих взрывоопасных средах ту эксплуатационную безопасность, которая необходима для вашего оборудования и соответствует всем законодательным директивам и стандартам.
Эксплуатация установок и машин в зонах со взрывоопасными смесями воздуха с газом или воздуха с пылью требует принятия особых мер. Если образования таких смесей избежать невозможно, требуются редукторы со специальной защитой. Соответствующие стандарты регулируют возможности применения оборудования в существующих опасных зонах.
Взрывозащищенные промышленные редукторы серий X.е и P соответствуют конструктивным требованиям для группы II, категории 2G или 3G (взрывоопасная газовая среда) и 2D или 3D (взрывоопасная пылевая среда). Редукторы пригодны для использования в зонах 1 и 21 или в зонах 2 и 22.
Благодаря выбору дополнительного оборудования и аксессуаров для взрывозащищенных промышленных редукторов вы получаете высокую степень гибкости и безопасности. К ним относятся: адаптеры двигателя, блокираторы обратного хода, уплотнительные системы, насосы, монтажные фланцы и многое другое. Таким образом, вы сможете использовать промышленный редуктор даже в взрывозащищенных системах.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Взрывозащищенные цилиндрические редукторы, коническо-цилиндрические редукторы и планетарные мотор-редукторы служат оптимальной основой для многих сфер применения: