Эффективная и инновационная технология охлаждения
Отсутствует потребность во внешних системах охлаждения, оптимизация веса и габаритов редуктора
Высокая надежность и производительность
промышленных редукторов благодаря прочному корпусу даже в самых суровых условиях
Эффективная реализация проекта
благодаря комплексному подходу и онлайн инструментам SEW-EURODRIVE
Растущий мировой спрос на полезные ископаемые увеличивает потребность в ускоренной добыче и переработке. Следовательно, перед операторами и производителями конвейерных систем встают новые задачи: производство надежных системы, чтобы обеспечить эффективную добычу, переработку и утилизацию сырья и материалов. Технологические системы должны выдерживать большие нагрузки и быстро транспортировать материалы.
Ленточные конвейеры играют в этом контексте важную роль: они транспортируют сырье и другие материалы на большие расстояния. Высокоэффективные и надежные промышленные редукторы SEW-EURODRIVE обеспечивают необходимую мощность для бесперебойного процесса транспортировки.
Все элементы конвейерной системы должны выдерживать жесткие условия эксплуатации. Проверенная надежность и доступность компонентов промышленных редукторов сокращает время простоя до минимума и увеличивает срок службы приводных систем SEW-EURODRIVE.
Основное различие ленточных конвейеров - режим эксплуатации: одни конвейерные системы работают периодически, другие - круглосуточно. Проверенные и надежные промышленные редукторы SEW-EURODRIVE отвечают самым высоким требованиям и обеспечивают эффективную и бесперебойную работу в любом режиме эксплуатации.
Как ведущий производитель промышленных редукторов мы знаем вашу отрасль и технологические процессы. Мы предлагаем проверенные решения и помогаем подобрать промышленный редуктор, отвечающий требованиям конвейерных систем, установленных на вашем предприятии.
Высокомоментные промышленные редукторы SEW-EURODRIVE созданы для эффективной работы в любой среде, даже в самых сложных условиях. Модульная концепция подбора и прочный корпус редукторов обеспечивает выбор оптимального решения даже для рыботы при высоких температурах окружающей среды.
Увеличенная площадь поверхности корпуса редуктора и осевой вентилятор, установленный в стандартной комплектации, обеспечивает лучший отвод тепла и самые высокие показатели без использования внешних систем охлаждения.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.