• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальную консультацию.
Свяжитесь с нами
Преимущества

Высокая гибкость
при эксплуатации в взрывоопасной газовой или пылевой среде.

Максимальная динамика
во всем диапазоне частоты вращения благодаря современным технологиям намотки и магнитотехники.

Индивидуальные решения для приводов
даже в условиях ограниченного пространства благодаря высокой плотности крутящего момента в сочетании с нашими взрывозащищенными редукторами.

Безопасные двигатели для работы в взрывоопасных средах

Серводвигатели серии ECM3C.., соответствующие требованиям ATEX и IECEx

Доверьтесь нашей сервоприводной технике даже в взрывоопасной среде! Новая серия ECM3C.. сочетает в себе точность, динамику и мощность в компактном корпусе.

С точки зрения требований безопасности двигатели серии ECM3C.. относятся к группе устройств II. Их можно использовать в категории 3, в газовой зоне 2 или пылевой зоне 22.

Благодаря своей безопасной конструкции и дополнительным мерам защиты серия ECM3C.. соответствует следующим нормам и правилам и, таким образом, может использоваться в максимально возможном числе стран:

  • ATEX (Директива ЕС 2014/34/EU): страны ЕС и страны, признающие ATEX
  • IECEx (Германский институт стандартизации EN IEC 60034): страны, признающие IECEx

Компактные взрывозащищенные серводвигатели серии ECM3C.. доступны в типоразмерах 63, 71, 80 и 100 и охватывают диапазон пусковых моментов от 2,6 Нм до 33 Нм.

А поскольку взрывозащищенные двигатели зачастую являются лишь частью решения, в нашем ассортименте также имеются соответствующие взрывозащищенные редукторы. Наша модульная система взрывозащищенных приводных решений предлагает подходящий привод для любого оборудования в этой области — будь то сервоконические, сервопланетарные, цилиндрические, плоские, червячные, конические шестерни или угловые редукторы SPIROPLAN® серии W..

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

адаптер датчик Сальник Premium Sine Seal

Взрывозащищенные серводвигатели серии ECM3C..

В рабочих зонах с взрывоопасными смесями воздуха с газом или воздуха с пылью к операторам установок предъявляются строгие требования. Эти требования являются для нас ориентиром при разработке взрывозащищенной приводной техники.

Наша новая серия ECM3C.. соответствует требованиям директивы ЕС 2014/34/EU (ATEX) и предназначена для использования во взрывоопасных зонах. В зависимости от окружающей среды — газ или пыль — доступны различные виды взрывозащиты.

Двигатели относятся к группе устройств II и подходят для применения в условиях категории 3, то есть для газовой зоны 2 и пылевой зоны 22. Для стран, в которых признана система IECEx, двигатели также доступны с сертификацией IECEx для применений EPLc (Equipment Protection Level).

Ваше преимущество: Перспективная и высокопроизводительная сервоприводная техника для безопасного использования во взрывоопасной среде.

Обзор степеней защиты: газ и пыль

  • Пылевая среда: вид взрывозащиты «t»
    • Защита оборудования от взрыва пыли с помощью корпуса в соответствии с EN 60079-0 и пыленепроницаемого корпуса (IP65) в соответствии с EN 60079-31
  • Газовая среда: вид взрывозащиты «e»
    • Защита за счет повышенной безопасности в соответствии со стандартами EN 60079-0 и EN 60079-0-7

Соответствие директиве 2014/34/EU (ATEX)

Категория Маркировка Ex Зона Двигатели Опции
/3D II3D Ex tc IIIC T150°C Dc 22 ECM3C.. 63 / 71 / 80 / 100


Тормоз
Резольвер
Датчик HIPERFACE®
/3GD II3G Ex nA IIC T3 Gc
II3D Ex tc IIIC T150°C Dc
2 / 22 Тормоз
Резольвер

Соответствие стандарту IECEx

Категория Маркировка Ex Зона Двигатели Опции
/3D Ex tc IIIC T150°C Dc 22 ECM3C.. 63 / 71 / 80 / 100

Тормоз
Резольвер
Датчик HIPERFACE®
/3GD-c Ex nA IIC T3 Gc
Ex tc IIIC T150°C Dc
2 / 22 Тормоз
Резольвер

Высокие нагрузки? Надежное решение для зон 2 и 22

Двигатель типа ECM3C.. (Medium Inertia) обладает повышенной инерцией. Поэтому он идеально подходит для применений с высокими внешними нагрузками. В сочетании с опциональным предохранительным тормозом BZ.., обладающим повышенной рабочей способностью, этот тип двигателя является, например, безопасным, быстрым и надёжным приводным решением в взрывоопасной среде при использовании в мешалках химической промышленности.

Может применяться в взрывоопасных условиях с воздушно-газовыми или воздушно-пылевыми смесями в соответствии с директивой ЕС 2014/34/EU (ATEX) и стандартом IECEx.

Сферы применения:

  • Автомобильная промышленность
  • Производство напитков и пищевых продуктов
  • Внутрилогистика
  • Деревообрабатывающая, строительная и промышленность строительных материалов
  • Химическая и фармацевтическая промышленность, а также
  • специализированные области применения, например, биогазовые установки