• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Высокая гибкость
для крепления двигателей стандартов IEC и NEMA, а также всех распространенных синхронных серводвигателей.

Сокращение времени простоя и затрат
благодаря быстрому монтажу и демонтажу двигателей.

Множество различных комбинаций
со всеми стандартными и серворедукторами SEW-EURODRIVE благодаря широкому ассортименту адаптеров для двигателей.

Адаптеры AMS... позволяют устанавливать на редукторы SEW-EURODRIVE электродвигатели стандарта IEC от 63 до 280 габарита и NEMA от 56 до 364/365 габарита. Все адаптеры этой серии полностью совместимы, что делает их взаимозаменяемыми с существующими адаптерами AM.... Они на 37 % короче.

Адаптеры этой серии отличаются полной совместимостью и взаимозаменяемостью с существующими адаптерами AQ... Они на 53 % короче. Также предлагается целый ряд новых адаптеров для монтажа стандартных серводвигателей. Адаптеры AQSA... могут использоваться для соединения валов серводвигателей, оснащенных шпонкой. Адаптеры AQSH... оснащены новым видом зажимного кольца для сплошных валов двигателей без шпонки. Выкручивание зажимного винта до упора раздвигает зажимное кольцо и увеличивает зазор для соединения. Эта "функция" процесс монтажа на валу двигателя.

Адаптеры из нержавеющей стали для монтажа двигателей из нержавеющей стали

Наши адаптеры серий AESMS.. и AESQS.., изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, отличаются широкой совместимостью и предназначены для установки двигателей другой марки на редукторы из нержавеющей стали серий RES.., KES.. и WES...

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Подбор привода Конфигуратор продукции Выбрать продукт для замены

Или сначала получите обзор

Online Support
AMS..
(IEC)
Диаметр фланца
мм
Диаметр
отверстий
мм
Центрирование
mm
Вал двигателя
dxl в мм
63 140 115 95 11x23
71 160 130 110 14x30
80 200 165 130 19x40
90 200 165 130 24x50
100 250 215 180 28x60
112 250 215 180 28x60
132S/M 300 265 230 38x80
132ML 300 265 230 38x80
160 350 300 250 42x110
180 350 300 250 48x110
200 400 350 300 55x110
225 450 400 350 60x140
250 550 500 450 65x140
280 550 500 450 75x140
AMS..
(NEMA)
Диаметр фланца Диаметр
отверстий
мм
Центрирование
mm
Вал двигателя
dxl в мм
56 170 149.2 114.3 15.875x47
143 170 149.2 114.3 22.225x57
145 170 149.2 114.3 22.225x57
182 228 184 215.9 28.575x69
184 228 184 215.9 28.575x69
213/215 228 184 215.9 34.925x85
254/256 228 184 215.9 41.275x101
284/286 286 228.6 266.7 47.625x117
324/326 356 279.4 317.5 53.975x133
364/365 356 279.4 317.5 60.325x149
AQSA/AQSH
(Серво)
Квадратный фланец
мм
Диаметр
отверстий
мм
Центрирование
мм
Вал двигателя
dxl в мм
50/1 * 40 46 30 81), 9
50/2 * 55 63 40 81), 9
80/1 73 75 60 11, 14
80/3 82 95 50 11, 14
80/4 * 60 70 50 11, 14
80/5 * 75 90 60 11, 14
100/3 94 100 80 14, 16, 19
100/4 105 115 95 14, 16, 19
100/5 * 94 90 70 14, 16, 19
115/1 115 130 95 19, 221), 24
115/3 115 130 110 19, 221), 24
115/4 * 130 145 110 19, 221), 24
115/5 * 115 115 95 19, 221), 24
140/1 140 165 110 24, 28, 32
140/3 140 165 130 24, 28, 32
140/5 * 190 215 180 24, 28, 32
140/6 * 140 165 130 24, 28, 32
160/1 163 190 155 28, 32, 351), 38
190/1 190 215 130 28, 32, 351), 38
190/3 190 215 180 28, 32, 351), 38
190/4 * 180 200 114,3 28, 32, 351), 38
190/5 * 240 265 230 28, 32, 351), 38
190/6 * 180 200 114,3 352)

1) Только монтаж полого вала (AQSH..)

2) только шпоночное соединение (AQSA..)

* новый размер адаптера

Адаптер из нержавеющей стали для крепления электродвигателей

Тип двигателя Габарит двигателя IEC Габарит двигателя NEMA Габарит серво двигателя
Обозначение адаптеров

AESMS..

AESMS..

AESQS..

Размеры адаптеров со стороны двигателя 63, 71, 80, 90, 100, 112 56, 143, 145, 182, 184 80/1, 100/4, 115/5, 140/3

Совместимость редукторов из нержавеющей стали

Редукторы

AESMS..

AESMS..

AESQS..

63 71 80 90 100 112 56 143 145 182 184 80/1 100/4 115/5 140/3
RESF..27 X X X X – – X X X – – X X X –
RESF..37 X X X X – – X X X – – X X X –
KES..37 X X X X – – X X X – – X X X –
KES..47 – – X X X X X X X X X – X X X
KES..57 * – – X X X X X X X X X – X X X
WES..19 X X X – – – X – – – – X X – –
WES..29 X X X – – – X X – – – X X X –