Одна модульная система — два варианта двигателей

Компактные, точные, мощные!

Для высоких внешних нагрузок

Надёжный привод для тяжелых условий эксплуатации

Серия CM3C..

При минимальном времени цикла

Динамичное решение сложных задач

Серия CM3P..

Эти дополнительные преимущества предоставляет вам модульная система

  • Модульная система позволяет осуществлять индивидуальную настройку. Она предлагает модульные синхронные серводвигатели, скомпонованные с учетом ваших задач, с подходящими редукторами, принадлежностями и опциями.
    • Прямой монтаж редуктора: прямой монтаж стандартных или прецизионных редукторов для компактного и экономящего место решения
    • Выбор между двумя системами торможения: удерживающий тормоз с постоянными магнитами и пружинный тормоз с повышенной рабочей способностью для максимальной безопасности и мощности
    • сокращение времени ввода в эксплуатацию благодаря цифровой интеграции двигателя и данных (включая однокабельную технологию).
  • Глобальная сеть производственных и сборочных предприятий обеспечивает оптимальные логистические условия и минимальные сроки поставки.
  • Комплексная концепция обслуживания с широким спектром услуг и инструментов — от проектирования до технического обслуживания

Программные модули MOVIKIT®

MOVIKIT® — это готовые программные модули, которые используются для решения задач от простых функций привода до сложных функций управления движением. Наша цель — ваша выгода: значительно сократить время ввода в эксплуатацию за счет предоставления настраиваемых функций автоматизации и управления движением.

  • MOVIKIT® Robotics включает программные модули MOVIKIT® для управления роботами.
  • MOVIKIT® MultiAxisController включает программные модули MOVIKIT® для централизованного контроля любым количеством механически связанных приводов.

Узнать больше о MOVIKIT®

Однокабельная технология для питания и передачи данных с цифровым датчиком для синхронных двигателей

Цифровая интеграция двигателя и данных осуществляется благодаря цифровому интерфейсу MOVILINK® DDI. Основой служит однокабельная технология. Нашим двигателям и преобразователям из модульной системы автоматизации MOVI-C® действительно требуется всего один гибридный кабель для питания и передачи данных. По гибридному кабелю, с одной стороны, двигатель получает ток, а с другой — MOVILINK® DDI, цифровой датчик, передает все необходимые данные о мощности, тормозе и диагностике между преобразователем и двигателем. Это позволяет сэкономить время и затраты при монтаже и вводе в эксплуатацию.

Узнайте больше о технологии «один кабель»

Функциональная безопасность

Обе версии двигателей серии CM3.. по желанию могут поставляться с предохранительным тормозом и датчиком безопасности. Эти компоненты могут быть встроены в серводвигатель по отдельности или в комбинации.

С помощью предохранительного тормоза можно реализовать следующие защитные функции:

  • SBA (безопасное механическое торможение)
  • SBH (безопасная механическая фиксация)

С помощью датчиков безопасности можно реализовать защитные функции, связанные с частотой вращения, направлением вращения, остановкой и относительной позицией, например SS1, SS2, SOS, SLA, SLS, SDI и SLI в соответствии с IEC 61800-5-2.

Международные нормативные требования

В зависимости от страны применение приводной техники и приводной электроники подпадает под различные функциональные и/или требования, связанные с продукцией. Например, при ввозе товаров необходимо соблюдать определенные требования к маркировке продукции. Оба синхронных серводвигателей — «Medium Inertia» и «High Dynamic» — имеют необходимые национальные маркировки продукции.

Подробную информацию вы найдете на нашем веб-сайте в разделе «Международные нормативные требования»

Использование в самых разных условиях окружающей среды

  • степень защиты:
    • Стандарт IP65 в соответствии с EN 60529
    • опционально IP66
  • температура окружающей среды:
    • от -20 °C до +40 °C (стандартный диапазон температур)
    • от -20 °C до +60 °C (с понижением номинальных характеристик при повышенной температуре окружающей среды)
    • от -40 °C до +10 °C (с мерами для низкотемпературного диапазона)
  • Экологичность и высокий потенциал энергосбережения:
    • соответствует классу эффективности до IE5 в соответствии с IEC TS 60034-30-2

Широкий ассортимент принадлежностей

  • Вентилятор принудительного охлаждения для более эффективного теплового использования двигателя
  • клеммная коробка
  • исполнение безопасное, оснащенное тормозом и датчиком
  • все распространенные разрешения
  • Дополнительные системы датчиков:
    • датчик HIPERFACE® с электронной заводской табличкой
    • двухпроводная технология
    • масштабируемость (128/1024 sin/cos)
    • Однооборотные и многооборотные
  • Исполнение без датчика с гибридным штекерным разъемом:
    • однокабельная технология
  • цифровой интерфейс датчика MOVILINK® DDI:
    • однокабельная технология
    • масштабируемая (12 бит/18 бит)
    • одно- и многооборотные
  • Совместимые системы датчиков сторонних производителей:
    • DRIVE-CLiQ для эксплуатации с распространенными контроллерами Sinumerik и Sinamics компании Siemens Aktiengesellschaft
    • EnDat 2.2 от DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
    • HIPERFACE® DSL® от SICK AG