• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Ваши преимущества

Простота
поскольку MOVIONE® отличается четкой ориентацией на задачу и удобством в использовании: от выбора параметров и оформления заказа до монтажа и технического обслуживания.

Оптимизирован
поскольку MOVIONE® был специально разработан для стационарных конвейерных систем и обладает характеристиками, которые обеспечивают идеальное и перспективное решение для производителей оригинального оборудования и конечных потребителей.

Стандартизирован
поскольку все необходимые функции объединены в одном преобразователе, что обеспечивает меньшее количество вариантов, снижение сложности и максимальную эффективность.

Единая архитектура
поскольку MOVIONE® входит в портфель MOVI-C® и тем самым гарантирует единообразную функциональность, интерфейсы и инструменты. Кроме того, расширяемые продукты можно легко интегрировать.

Технология управления Технология для шкафов управления Децентрализованная приводная техника Приводная техника

Благодаря своим функциямMOVIONE®идеально подходит для роликовых, ленточных и цепных транспортеров — как в новых установках, так и при модернизации существующих систем. Обе монтажные позиции — в виде приводного устройства с двигателями класса IE3 или IE5, а также в виде локального преобразователя — сознательно ориентированы на стандартизацию и благодаря этому позволяют создать экономичное решение с многочисленными функциями. Для более сложных задач модульный ассортимент MOVI-C® предлагает расширяемые альтернативы, которые благодаря единой системной архитектуре можно легко интегрировать.

Откройте для себя с MOVIONE® идеальный вход в мир интеллектуального подъемно-транспортного оборудования: простой, стандартизированный и оптимизированный под ваши требования.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

MOVIONE® соответствует современным стандартам энергоэффективности и, благодаря последовательной стандартизации, предлагает экономически оптимизированное решение для многочисленных задач в интралогистике, машиностроении и упаковочной промышленности. Благодаря стандартизированным интерфейсам и компактной конструкции MOVIONE® быстро интегрируется в существующие системы автоматизации и обеспечивает экономичную эксплуатацию. Будь то компактное приводное устройство или автономный преобразователь — MOVIONE® делает вашу повседневную работу проще и эффективнее.

MOVIONE® — это стандартизированный преобразователь с минимальным количеством вариантов исполнения.

Всегда в комплект входят:

  • класс мощности до 4,0 А / 1,5 кВт
  • Интерфейс PROFINET
  • Средства обеспечения безопасности — использование остается опциональным:
    • Безопасный обмен данными PROFIsafe
    • Безопасный двухканальный цифровой вход
  • Управление тормозами двигателя
  • 2 цифровых входа с индикацией состояния — настраиваемые в качестве безопасного двухканального цифрового входа
  • 2 цифровых ввода/вывода с индикацией состояния
  • Разъемы M12 в исполнении «push-pull»
  • подходит для применения при низких температурах до -30 °C
  • Модельная тепловая защита двигателя

режим регулирования

  • U/f: особо надёжный вариант для асинхронных двигателей без датчика
  • VFCPLUS: особенно универсальный для асинхронных двигателей без датчика
  • ELSM®: особо эффективный для синхронных двигателей без датчика

Перегрузочная способность до 200 % от IN

  • позволяет избежать расчета с запасом в режиме эксплуатации статического оборудования
  • уменьшает размеры необходимой инфраструктуры электроснабжения

Технические данные приводного устройства MOVIONE®, пример DRN..
Приводное устройство MOVIONE® DRN..
71MS4 71M4 80MK4 80M4 90S4 90L4
преобразователь ..0040..
Номинальная мощность, кВт Pn 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5
Номинальный вращающий момент, Нм Mn 1,7 2,5 3,65 4,95 7,2 9,8
Масса без тормоза, кг 9,2 10,4 13,4 16,4 22,4 25,4
Масса с тормозом, кг 11,1 12,4 16,4 20,4 26,4 29,4
Технические данные приводного устройства MOVIONE®, пример: DR2C..A с номинальной частотой вращения 2000 min-1
Приводное устройство MOVIONE® DR2C..A..
71MKAR4 71MKA4 71MSAR4 71MSA4 71MA4 80MKA4
преобразователь ..0040..
Номинальная мощность при IE5, кВт Pn 0,25 0,37 0,55 0,69 1,00 1,50
Номинальная мощность при максимальном тепловом крутящем моменте двигателя, кВт   0,25 0,49 0,55 0,90 1,40 1,60
Номинальный вращающий момент при IE5, Нм Mn 1,19 1,27 2,65 3,3 4,95 7,1
Номинальный вращающий момент при максимальном тепловом моменте двигателя, Нм   1,19 2,35 2,65 4,3 6,7 8,0
Максимальный вращающий момент, Нм Mmax 4 5 7 9 13,5 15,9
номинальная частота вращения nn 2000 мин-1-1
Технические данные локального преобразователя MOVIONE®
Локальный преобразователь MOVIONE® MVO..
Вес, кг 3,5
Номинальный выходной ток, А 4,0
Номинальная мощность, кВт* 0,25–1,5
Напряжение питающей сети, В 3 x переменное напряжение 380 В – 500 В

* при использовании с асинхронными двигателями

Готов к применению в вашей системе

MOVIONE® в обоих вариантах исполнения — в качестве приводного устройства или локального преобразователя — отличается универсальностью применения. Основное внимание уделяется стационарному подъемно-транспортному оборудованию с осями, скорость которых регулируется.

  • Внутрилогистика, например, логистика посылок или конвейеры для багажа в аэропортах
  • Цепные и роликовые конвейеры в сфере автоматизации складов
  • Конвейерные системы в автомобильной промышленности

Вам нужно больше?

Наш локальный преобразователь частоты MOVIMOT® flexible и наши приводные устройства MOVIMOT® advanced, MOVIMOT® performance, а также MOVIGEAR® performance дополняют MOVIONE® там, где вы предъявляете более высокие требования. Благодаря модульной системе автоматизации MOVI-C® работа с продуктами всегда остается для вас простой и последовательной.

Узнать больше

Варианты обмена данными и монтажа:

  • DFC – прямая связь по полевой шине PROFINET
  • другие варианты находятся в стадии разработки

Цифровые и аналоговые вводы/выводы:

  • 2 цифровых входа (с возможностью настройки в один безопасный двухканальный цифровой вход)
  • 2 цифровых ввода/выводы (с возможностью настройки параметров)

Программные модули MOVIKIT®

Категория «Drive» включает программные модули MOVIKIT®,которые эксплуатируются непосредственно на локальном преобразователе частоты MOVIONE ® :

  • MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive — это программный модуль для реализации классического «позиционирования с быстрым/медленным ходом» без датчика двигателя.
  • MOVIKIT® Velocity Drive позволяет реализовывать приложения с заданной частотой вращения и стандартизированным интерфейсным модулем для полевой шины.

Узнать больше о MOVIKIT®

Функциональная безопасность

  • Встроенная защитная функция STO (Safe Torque Off) в соответствии с IEC 61800-5-2
  • Уровень целостности безопасности (SIL) 2 в соответствии со стандартами EN 61800-5-2, EN 61508
  • PL d в соответствии с EN ISO 13849-1

Опции локального преобразователя MOVIONE®:

  • Штекерные разъемы для подключения к сети:
    • Harting HAN Q 4/2
    • Phoenix S15
  • Штекерные разъемы для подключения двигателя:
    • Harting HAN Q 8/0
  • второй штекерный разъем для последовательного подключения к сети питания, также для комбинированного питания 24 В + 400 В
  • встроенный разъединитель нагрузки с контактом обратной связи
  • Исполнительные устройства для локальной эксплуатации на месте
    • Ключевой переключатель для переключения между ручным и автоматическим режимами
    • Переключатель, например, для локального задания направления вращения двигателя

Опции приводного устройства MOVIONE®:

  • все опции модульной системы мотор-редукторов SEW-EURODRIVE
  • второй штекерный разъем для последовательного подключения к сети, в том числе для комбинированного питания 24 В + 400 В
  • Поворотный монтаж преобразователя на двигателе для упрощения электромонтажа в зависимости от условий установки.

внешние условия

  • Степень защиты: Стандарт IP54 в соответствии с EN 60529
  • Температура окружающей среды: от -30 °C до +60 °C (в зависимости от модификации)
  • Экологичность и высокий потенциал энергосбережения:
    • повышенная энергоэффективность за счёт встроенной эксплуатации в режиме ожидания и оптимизации расхода

Сертификаты / Соответствие

  • CE (Европейское экономическое пространство)
  • RCM (Австралия и Новая Зеландия)
  • UKCA (Великобритания)
  • KC (Южная Корея)
  • другие — в стадии подготовки

Комментарий

С MOVIONE® начало работы с децентрализованной приводной техникой становится проще, чем когда-либо. Особое внимание уделяется типичным случаям применения, поскольку MOVIONE® делает проектирование, монтаж и эксплуатацию особенно простыми и эффективными.

Для более сложных задач в вашем распоряжении находятся дополнительные элементы из модульной системы автоматизации MOVI-C® — с расширенной гибкостью и масштабируемостью. Ваше преимущество: в рамках всей модульной системы вы всегда найдете оптимальное решение, сохраняя при этом привычный и единый подход к работе.

Мориц Эбле
Руководитель группы Product Solutions Decentralized Technology, SEW-EURODRIVE
MOVIONE® дополняет наш ассортимент децентрализованных решений, предлагая решение, которое отличается простотой в использовании и привлекательным соотношением цены и качества. Будь то установка рядом с двигателем или интеграция в двигатель — MOVIONE® оптимизировано под требования подъемно-транспортного оборудования и тем самым обеспечивает максимальную эффективность при минимальных затратах.
Роми Орлофф
Инженер по продукту MOVIONE®, SEW-EURODRIVE
Узнать больше Подпишитесь прямо сейчас!