Компактная установка
благодаря широкому диапазону крутящего момента и передаточного числа во всех типоразмерах.
Высокая эффективность
благодаря простой конструкции цилиндро-червячного редуктора.
Низкий уровень шума
Линейная трансмиссия гасит импульсы крутящего момента на приводном валу.
Экономическая эффективность обусловлена простотой конструкции, а широкий диапазон крутящего момента и частоты вращения обеспечивают компактность цилиндро-червячных редукторов SEW-EURODRIVE для удобства монтажа. Цилиндро-червячные редукторы серии S - это экономичное решение для удовлетворения основных требований, предъявляемых к машинам и узлам
Дополнительная цилиндрическая ступень редуктора позволяет достичь значительно более высокого КПД, чем при использовании стандартных червячных редукторов. Линейная передача мощности делает эти цилиндрическо-червячные редукторы исключительно плавными и малошумными. Почему? Мощность передается на входной вал через червячный вал и червячную передачу, что снижает импульсы крутящего момента и обеспечивает низкий уровень шума.
Широкий диапазон крутящего момента от 92 до 4000 Нм. Для нового редуктора S..7p он составляет от 105 до 4300 Нм.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Новая серия мотор-редукторов S..7power предлагает еще более высокий крутящий момент для всех семи типоразмеров, что обеспечивает более высокую удельную мощность. Крутящий момент в серии S..7p на 65% выше, чем в стандартных цилиндро-червячных редукторах S..7.
Смазка
Помимо смазки зубчатого зацепления, редукторные масла играют важную роль в отводе тепла в редукторах. Новый смазочный материал SEW GearOil Poly повышает производительность червячных редукторов, в частности, за счет снижения силы трения между шестеренями. Это позволяет значительно увеличить крутящий момент цилиндро-червячных редукторов SEW GearOil Poly образует высокоэффективную смазочную пленку, что увеличивает срок службы как самого смазочного материала, так и изнашиваемых деталей, таких как уплотнительные кольца и подшипники. SEW GearOil Poly также повышает КПД цилиндро-червячных редукторов.
Эффективность
При передаче мощности и скорости в цилиндро-червячных передачах возникает сильное трение между червяком и червячной передачей. Использование SEW GearOil Poly обеспечивает превосходное смазывание и оптимальный отвод тепла в каждой рабочей точке, что существенно повышает эффективность. В результате удалось повысить КПД цилиндро-червячных редукторов S..7p до 13%. Этот эффект особенно заметен на больших передаточных числах и очень выгоден. Повышение КПД сразу же обеспечивает более высокий полезный крутящий момент на выходе при той же мощности двигателя. Если не обеспечивается более высокий выходной момент, то при той же частоте вращения снижается потребление, и вы получаете выгоду от снижения затрат на электроэнергию.
Больше мощности или больше резерв
Увеличение крутящего момента означает, что в лучшем случае можно выбрать редуктор на размер меньше, так как теперь редуктор обеспечивает больший крутящий момент на меньшем пространстве, или, если нет возможности изменить размер редуктора, повысить безопасность/резерв привода.
Тогда воспользуйтесь модульной системой SEW-EURODRIVE и объедините цилиндро-червячные редукторы серии S или новой серии S...7p с асинхронным двигателем в цилиндро-червячный мотор-редуктор S..DR.. или с серводвигателем, чтобы сформировать цилиндро-червячный редуктор с серводвигателем S..CMP на ваш выбор.
Или выберите отдельный электродвигательв соответствии с вашими требованиями или серводвигатель.
| Передаточное число редуктора | i | 3,97 – 288,00 |
| Передаточное число сдвоенных редукторов | i | 110 – 33,818 |
| Макс. крутящий момент на выходном валу | Нм | 92 – 4,300 |
| Диапазон мощности электродвигателя (Монтаж с помощью адаптера AM для двигателей) | кВт | 0,12 – 30 |