• Подробная информация о редукторе
  • CAD-данные и документация для редуктора
Свяжитесь с нами

Малое занимаемое пространство
благодаря тонкой и компактной конструкции.

Широкий спектр применения
благодаря линейке типоразмеров от габаритов F 27 до F 157, множеству опций, вариантов исполнения в соответствии с вашими требованиями.

Всегда на пике производительности
даже в исполнении с уменьшенным люфтом при крутящем моменте на выходе от 200 до 18 000 Нм.

Компактные и мощные - взрывозащищенные редукторы для установки в ограниченном пространстве

Взрывозащищенные плоско-цилиндрические мотор-редукторы и редукторы SEW-EURODRIVE предназначены для применения на оборудовании категории II2GD. Широкий выбор монтажных позиций и способов установки обеспечивает широкий спектр применения. Повышенная концентрация газа и пыли не является проблемой, даже в сложных условиях эксплуатации. И все это без ущерба для производительности. Современные приводные системы SEW-EURODRIVE обеспечивают: длительный срок службы без технического обслуживания, высокая прочность и износоустойчивость шестерней.

Цилиндрические редукторы с параллельными валами и взрывозащитой, с диапозоном крутящего момента от 130 до 18 000 Нм, обеспечивают высокую производительность во многих системах транспортировки и обработки.

Задача решена только наполовину, если нет двигателя? Then use our sophisticated modular concept and combine the explosion-proof gear units of the F series with the explosion-proof motor of your choice.

Задача решена только наполовину, если нет двигателя? Тогда воспользуйтесь нашей модульной концепцией и скомбинируйте взрывозащищенный редуктор из серии F ивзрывозащищенный двигатель

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом Защита поверхности и коррозии Расширенная гарантия
  • Мотор-редукторы соответствуют стандартам 94/9/EC (ATEX), а так же, с 20 апреля 2016 года стандарту EU 2014/34/EU (ATEX), класс оборудования II, категория 2, разновидность II2GD
    • Для использования на рынке Европы
    • Стандарт принят в Китае
    • На территории стран СНГ принимается в сочетании с сертификамаит EAC (ГОСТ-Р)
  • Сертифицированные типы защиты:
    • Тип защиты “c”: Защищено надежной конструкцией (безопасность конструкции), EN13463-1 и-5
    • Тип защиты “k”: Защита при погружении в жидкую среду, EN13463-1 и -8
  • Стандартные прочные крышки в качестве защиты термоусадочных головок на редукторе
  • Все винты защищены от автоматического ослабления
  • Редуктор имеет отдельный заводской шильдик
  • Высококачественные манжеты
  • Смазочные материалы выдерживают высокие температуры
  • Компактный дизайн для установки в условиях ограниченного пространства
  • Доступны варианты с уменьшенным люфтом
  • Варианты устновки и опции:
    • Монтаж на лапы или фланец
    • Фланцевое крепление B5 или B14
    • Сплошной или полый вал
    • Полый вал со шпоночным соединением, стяжная муфта, шлицевой полый вал, или система крепления TorqLOC®
Диапазон передаточных чисел i 3.77 – 281.71
Диапазон передаточных чисел (двухступенчатые редукторы) i 87 – 31,434
Максимальный крутящий момент на выходном валу Нм 130 – 18,000
Диапазон мощности двигателя (монтаж через адаптер AM) кВ 0.12 – 200
  • Применение во взрывоопасных средах со смесями воздух/газ или воздух/пыль в соответствии со стандартами 94/9/EC (ATEX), или, с 20 апреля 2016 года Стандартом ЕС 2014/34/EU (ATEX)
  • Категория оборудования II2GD
  • Использование в среде
    • С газами (G): в зонах 1 и 2
    • С частицами пыли (D): в зонах 21 и 22
  • Примеры применения:
    • Конвейеры
    • Цепные конвейеры
    • Обработка
    • Прессы
    • Экструдеры
    • Шнековые конвейеры
    • Козловые краны