Компактная установка
7 типоразмерах редуктора с широким диапазоном крутящего момента и частоты вращения.
Высокая эффективность
благодаря сочетанию цилиндрической и червячной передач. Значительно выше, чем в базовых цилиндро-червячных редукторах.
Низкий уровень шума
Линейная трансмиссия гасит импульсы крутящего момента на входном валу.
Простая конструкция этих редукторов обеспечивает экономическую эффективность. Индивидуальная регулировка крутящего момента и частоты вращения позволяет устанавливать цилиндро-червячные редукторы SEW-EURODRIVE в ограниченном пространстве. Используйте редукторы и мотор-редукторы серии S для решения простых задач на проивзодстве.
Сочетание с цилиндрической ступенью редуктора значительно повышает КПД по сравнению со стандартными червячными редукторами. Линейная передача мощности делает червячные редукторы особенно тихими в работе. Почему? Усилие передается на входной вал через червячный вал и червячную передачу, что гасит импульсы крутящего момента и позволяет снизить уровень шума. Крутящий момент редуктора составляет от 92 Нм до 4000 Нм.
Задача решена только наполовину, если нет электродвигателя? Тогда воспользуйтесь усовершенствованной модульной концепцией SEW-EURODRIVE. Подберите взрывозащищенный червячный редуктор из серии S и взрывозащищенный электродвигатель.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Диапазон передаточных чисел | i | 6.80 – 288.00 |
| Диапазон передаточных чисел (двухступенчатые редукторы) | i | 110 – 33,818 |
| Максимальный крутящий момент на выходном валу | Нм | 92 – 4,000 |
| Диапазон мощности двигателя (монтаж через адаптер AM) | КВ | 0.12 – 22 |