Большая энергоэффективность
благодаря более высокому классу эффективности в обоих направлениях и при любой скорости вращения входного вала.
Более высокая экономическая эффективность
на протяженнии всего срока службы благодаря устойчивости к износу зубчатой передачи и долгому сроку использования без необходимости проведения сервисного обслуживания.
Высокая производительность
в компактном исполнении. 12 типоразмеров с диапазоном крутящего момента от 200 Нм до 50 000 Нм.
Ищете надежный редуктор для установки в ограниченном пространстве и потенциально взрывоопасной среде?
В таком случае мы рекомендуем взрывозащищенные конические редукторы SEW-EURODRIVE для оборудования категории II2GD. Угловые редукторы обеспечивают крутящий момент от 200 Нм to
Благодаря высокому КПД в обоих направлениях крутящего момента и при любой частоте вращения входного вала они очень энергоэффективны. Их высокопрочные зубчатые передачи обеспечивают надежность на протяжении всего срока службы редуктора. Для решения задач точного позиционирования можно использовать взрывозащищенные редукторы серии К с уменьшенным люфтом.
Длительный срок службы, отсутствие необходимости в техническом обслуживании, повышает экономичность и эффективность. Именно поэтому конические редукторы из серии K находят широкое применение во взрывоопасных средах. Во всем мире!
Задача решена только наполовину, если нет электродвигателя? Тогда воспользуйтесь нашей модульной концепцией и скомбинируйте взрывозащищенный редуктор из серии K и взрывозащищенный электродвигатель на ваш выбор.
Диапазон передаточных чисел | i | 3.98 – 197.37 |
Диапазон передаточных чисел - двухступенчатое исполнение | i | 94 – 32,625 |
Максимальный выходной крутящий момент | Нм | 200 – 50,000 |
Диапазон мощности двигателя (монтаж через адаптер AM) | КВ | 0.12 – 200 |