Вариант стеллажного крана-штабелера для многоярусных складов без захвата груза мы разработали для складов с палетными стеллажами со средними требованиями к динамике. Это решение является оптимальной основой для гибких складских систем с верхнеуровневым контроллером.
Сделайте ставку на гибкие складские системы с верхнеуровневым контроллером
С прикладным решением "Стеллажный кран-штабелер для многоярусных складов без захвата груза" мы предлагаем вам гибкую концепцию для многоярусного склада. При этом определены только приводы для механизмов перемещения и подъема.
При этом вы можете индивидуально дополнить это решение другими приводами и функциями. С помощью нашего прикладного решения для многоярусных складов без захвата груза вы без проблем приведете свою систему в соответствие со стандартами и повысите эффективность. Кроме того, вы можете индивидуализировать свое решение, добавив до 3 вспомогательных приводов, и легко настроить его параметры с помощью программного модуля.
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом
Преимущества для вас
-
Мощная приводная техника
со множеством опций. -
Простой ввод в эксплуатацию
благодаря стандартному прикладному ПО. -
Выполнение требований техники безопасности
благодаря высокому качеству наших тормозных систем. -
Простое конфигурирование
на базе наших стандартизованных прикладных программных модулей. -
Оптимизация технологии подключения
с помощью фабрично подготовленных кабелей и штекерных разъемов.
Компоненты
MOVIDRIVE® B
Мощный приводной преобразователь в диапазоне мощности от 0,55 кВт до 315 кВт
- Особо компактная конструкция
- Требуется меньше места в электрошкафу
- Широкий диапазон напряжения
- Высокая перегрузочная способность
- Возможность работы в 4-квадрантном режиме благодаря встроенному в стандартной комплектации тормозному прерывателю
- Разнообразная комплектация
- Упрощенный монтаж кабелей и принадлежностей
Трехфазные двигатели серии DR..
Двигатели IE1 — IE4: эффективные, мощные и применяемые по всему миру
Программный модуль "Расширенное позиционирование по шине"
Параметрирование вместо программирования благодаря оптимально адаптированным программным модулям
Применяемый программный модуль оптимально адаптирован к применяемым компонентам и необходимой функции. Благодаря использованию стандартных модулей сильно сокращается время, необходимое на прикладное программирование и ввод в эксплуатацию.
Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу параметрировать прикладной программный модуль "Расширенное позиционирование по шине" достаточно просто. Наряду с произвольным выбором скорости можно гибко задавать программные конечные выключатели и любое количество конечных положений. При необходимости вы можете легко подключить приводную систему к верхнеуровневому контроллеру.