Пакетное решение для поворотного стола с последовательным регулированием привода

Приложение для поворотного стола с последовательным регулированием привода позволяет контролировать перемещение груза во всех направлениях. В сочетании с однокоординатной конвейерной линией он может составлять комплексную, гибкую систему перемещения.

Управляйте перемещением грузов во всех направлениях – благодаря поворотному столу с последовательным регулированием привода.

Вариант исполнения поворотного стола с последовательным регулированием привода
Вариант исполнения поворотного стола с последовательным регулированием привода
Вариант исполнения поворотного стола с последовательным регулированием привода

Наш угловой транспортер в системе поворотного стола с последовательным регулированием привода – это идеальное решение для системы перемещения и контроля. Это концептуальное решение идеально сочетается с однокоординатной конвейерной линией. Таким образом Вы можете оптимизировать конструкцию и хранение Вашей системы.

Угловой транспортер – это идеальное решение для изменения направления груза на поворотном столе с подсоединенной конвейерной линией. Воспользуйтесь преимуществами нашей высокоэффективной приводной технологии в компактном исполнении. Система последовательной регулировки MOVIFIT®контроллера FC позволяет внедрять в Вашу установку экономичные децентрализованные поворотные столы.

Приложение для углового транспортера сокращает затраты на монтаж, техническое обслуживание и хранение запасных деталей. Оптимизация процессов и простое распределение компонентов облегчают разработку проекта. Модуль программного обеспечения поворотного стола обеспечивает управление скоростью для ускорения и толчкового режима. Внутренняя параметризация до шести скоростей освобождает верхнеуровневый контроллер.

Будьте на связи с нами.

  • Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
  • Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.

Преимущества для вас

  • Экономия компонентов

    благодаря использованию одного инвертора частоты MOVIFIT® FC для двух стандартных приводов.
  • Минимум источников ошибок

    благодаря предварительно сконфигурированной проводной системе компонентов.
  • Освобождение блока управления

    благодаря интеграции внешних датчиков и энкодеров децентрализованно в контроллер.
  • Повышение удобства обслуживания

    благодаря тому, что функции контроллера выполняют роль интерфейса для центрального контроллера.

Выбор компонента

Дополнительная информация
Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.
Интеллектуальные логистические процессы

Загрузка видео...

Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.

Видео о логистических решениях

Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.

Автомобильная промышленность – обеспечьте безопасность процессов на производстве машин.
Стабильность системы

Загрузка видео...

Автомобильная промышленность – обеспечьте безопасность процессов на производстве машин.

Фильм об автомобильной промышленности

Используйте наши гибкие концептуальные решения для повышения ваших конкурентных преимуществ в автомобильной промышленности: Наша 3-D анимация продемонстрирует принцип работы.

Последнее посещение