Индивидуальное решение
благодаря широкому выбору дополнительных аксессуаров и опций.
Быстрая сборка редуктора
благодаря всемирной сети Центров Приводных Технологий SEW-EURODRIVE.
Глобальный опыт внедрения приводных технологий
благодаря многолетнему успеху в реализации многочисленных проектов в самых разных сегментах и отраслях.
Пластинчатые конвейеры используются для транспортировки и перемещения материалов, которые могут повредить классические ленточные конвейеры. Материалы, перемещаемые конвейром, при загрузке и выгрузке с конвейера оказывают колоссальную нагрузку на промышленные редукторы и на систему в целом.
Индустриальные редукторы для конвейеров должны выдерживать высокие нагрузки и резкие перепады крутящего момента. Компоненты редуктора также должны соответствовать высоким требованиям в тяжелых условиях эксплуатации, кроме того, они должны быть доступны у производителя. Это сокращает время простоя до минимума и увеличивает срок службы оборудования.
На пластинчатых конвейерах промышленные редукторы, для распределения высоких нагрузок, располагаются с двух сторон конвейерной ленты. В качестве регулятора обычно используется преобразователь частоты.
Промышленный планетарный редуктор с полым валом и стяжной муфтой - идельное решение для применения на пластинчатых конвейерах. Промышленный редуктор для конвейера, для устойчивости к большим нагрузкам, также оснащается моментным рычагом со стороны выходного вала редуктора. Все компоненты привода должны выдерживать тяжелые условия эксплуатации.
Специалисты компании SEW-EURODRIVE разрабатывают индустриальные редукторы, соответствующие вашим требованиям. Производство промышленных редукторов - это сфера, в которой у нас есть колоссальный опыт и необходимы знания.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Компактные, но мощные промышленные редукторы из серии P обеспечивают оптимальную мощность, широкий выбор аксессуаров и опций для установки на пластинчатые конвейеры. Благодаря модульной концепции SEW-EURODRIVE вы можете подобрать мотор-редуктор и планетарный редуктор с необходимыми характеристиками, что обеспечит долгий срок службы системы привода конвейера.
Планетарные редукторы из серии P:
Подробнее о промышленных редукторах из серии P
Стандартные мотор-редукторы:
Подробнее о мотор-редукторах SEW-EURODRIVE
| Габарит редуктора | Двигатель IE3 | Номинальный крутящий момент kNm | Диапазон передаточных чисел i |
| PHF002 KF77 | DRP 132MC4 | 24 | 140 – 619 |
| PHF012 KF87 | DRP 160MC4 | 23 | 291 – 683 |
| PHF022 KF97 | DRP 180ML4 | 51 | 241 – 543 |
| PHF032 KF97 | DRP 200L4 | 69 | 241 – 543 |
| PHF042 KF107 | DRP 225S4 | 100 | 341 – 547 |
| PHF052 KF127 | DRP 225M4 | 124 | 341 – 563 |
| PHF062 KF127 | DRP 225M4 | 185 | 421 – 830 |
| PHF072 KF127 | DRP 225M4 | 245 | 677 – 1,195 |
| PHF082 KF157 | DRP 225M4 | 359 | 899 – 1,756 |
| PHF092 KF167 | DRP 315K4 | 423 | 405 – 915 |
| PHF102 KF187 | DRP 315M4 | 500 | 341 – 660 |
Промышленные редукторы из серии P-X с высокой мощностью - идеальное решение для применения в диапазоне средних и высоких крутящих моментов. Промышленные редукторы обеспечивают максимальный крутящий момент для больших конвейерных систем. Основное отличие этих промышленных редукторов - высокая эксплуатационная надежность даже в самых сложных условиях.
Промышленные редукторы из серии XP - высокоэффективные планетарные редукторы с большим количеством дополнительных опций. Индустриальные редукторы, максимально подходящие под ваши требования.