Лебедка

Подъемные механизмы для лебедок и погрузочно-транспортная система для многоковшовых экскаваторов, штабелеры, краны, якорные системы и прочее оборудование. Наш ассортимент индустриальных редукторов для лебедок настолько широк, насколько вариативны сферы их применения.

Компактные и мощные с высоким крутящим моментом: правильный редуктор для Вашей лебедки

Индустриальные редукторы для лебедок
Динамические индустриальные редукторы для лебедок
Динамические индустриальные редукторы для лебедок

Не имеют значения требования к типу выполняемых работа, а также конкретные типы оборудования, например,многоковшовые экскаваторы, штабелеры, краны, якорные системы и подводное оборудование: Наши индустриальные конические и коническо-цилиндрические редукторы серии X и индустриальные планетарные редукторы серии XP организуют передачу оптимального крутящего момента для производственного оборудования.

Например, гидравлическое колесо с ковшами многоковшового экскаватора монтируется на регулируемой по длине стреле для соответствия условиям работы. Подъем и опускание стрелы осуществляются с помощью привода подъемной лебедки. Большие непостоянные силы воздействуют на стрелу, с установленным на ней колесом с ковшами:

  • грузоподъемность стрелы, включая колесо с ковшами, привод колеса, ленту конвейера стрелы, и возможно, ее привод
  • масса груза в ковше и масса ленты конвейера стрелы
  • вертикальное усилие резания, оказываемое вращающимся колесом с ковшами на грунт
  • уровень вибрации конструкции в целом

Приводы для лебедок, использующихся в якорных системах, также вынуждены выдерживать значительные нагрузки: нагрузка до 275 тонн и стальные тросы длиной до 1 500 м диаметром более 60 мм являются распространенными в этой сфере.

Наши индустриальные приводы отличаются универсальностью и долговечностью, эти характеристики в экстремальных рабочих условиях являются необходимыми для приводов, устанавливаемых в лебедках. Надежные индустриальные редукторы с высоким крутящим моментом серии X и планетарные индустриальные редукторы серии XP обеспечат мощность и надежность при реализации производственных задач. Если требуются высокие крутящие моменты вплоть до 4 000 кН·м, Вы можете использовать комбинацию планетарных индустриальных редукторов серии XP и конических редукторов серии X.

Проконсультируйтесь с нами!

  • Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности.
  • Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.

Преимущества для вас

  • Надежное пакетное решение

    благодаря оптимально согласованным друг с другом компонентам и прочим опциям, комбинируемым для данной системы.
  • Компактный корпус

    для систем, в которых есть лишь очень мало места для редуктора и других компонентов привода.
  • Увеличенный срок службы

    за счет оптимизированной системе уплотнений для тяжелых рабочих условий.

Характеристики и сферы применения приводных систем для лебедок

Характеристики

Индустриальные редукторы серии X и XP для приводов лебедок
Индустриальные редукторы серии X и XP для приводов лебедок
Индустриальные редукторы серии X и XP для приводов лебедок
  • Планетарные редукторы серии XP самостоятельно или вместе с цилиндрическими редукторами серии X и коническими редукторами:
  • Крутящий момент до 4 000 кН·м
  • Передаточное число i = 500
  • Компактная модульная конструкция для различных вариантов монтажа
  • Эффективная уплотнительная система (таконит)
  • Стальной вентиляционный клапан
  • Надежное защитное покрытие
  • Большой выбор длин корпуса
  • Лабиринтное уплотнение с возможностью добавления смазки

Сферы применения

  • Краны
  • Многоковшовые экскаваторы
  • Вилочные погрузчики
  • Якорные системы
  • Другое подводное оборудование

Последнее посещение