Низкая стоимость приобретения
благодаря улучшенной системе теплообмена промышленных редукторов, что устраняет необходимость в дополнительной системе охлаждения.
Готовое комплексное решение
благодаря модульной системе, которая помогат подобрать совместимые и взаимозаменяемые компоненты и дополнительные опции.
Высокая надежность и эффективность
благодаря надежной работе даже в самых экстремальных условиях эксплуатации и окружающей среды.
Роторные ковшовые экскаваторы используются там, где требуется постоянная обработка больших объемов материалов. Одна из основных областей применения - добыча угля. В этом случае ковшовые экскаваторы используются в основном для удаления мягких пород.
Мы предлагаем промышленные редукторы, адаптированные к высоким требованиям при эксплуатации роторных экскаваторов: меньшие крутящие моменты обеспечивают планетарные редукторы из серии P, которые идеально подходят для ленточных конвейеров. Для обеспечения максимальной эффективности, планетарные редукторы устанавливают вместе с коническо-цилиндрическими редукторами из серии X.e, обеспечивая комплексный приводной узел роторного экскаватора.
Работая в паре, эти промышленные редукторы обеспечивают исключительно мощный крутящий момент, который обеспечивает надежный привод ковшей экскаватора объемом более 15 кубических метров. Большой выбор опций и аксессуаров также обеспечивает высокую степень гибкости.
Роторные ковшовые экскаваторы должны работать на полную мощность даже в экстремальных условиях. Такие машины часто проектируются даже для работы при температуре до -45°C.
Приводные узлы должны обеспечивать такую же мощность и надежность, как и экскаваторы. Промышленные планетарные редукторы SEW-EURODRIVE из серии P и коническо-цилиндрические редукторы серии X отличаются особой прочностью и идеально подходят для привода роторных экскаваторов. Их корпус имеет дополнительную защиту поверхности, что позволяет работать даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды.
Промышленные редукторы SEW-EURODRIVE отлично зарекомендовали себя на практике: являясь одним из ведущих производителей промышленных редукторов, SEW-EURODRIVE и наши специалисты имеют большой опыт в обеспечении правильного оборудования для промышленного оборудования машин.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Приводные системы SEW-EURODRIVE для роторных экскаваторов сочетают в себе планетарные редукторы из серии P и коническо-цилиндрические редукторы из серии X. Данное решение включает в себя следующие функции:
Основная область применения роторных экскаваторов - удаление вскрышных пород в горнодобывающей отрасли, например, при добыче бурого угля.