Стеллажные краны-штабелеры применяются в проходах, работающих независимо друг от друга. Они координируются с помощью системы управления складом. С нашим прикладным решением для стеллажных кранов-штабелеров мы предлагаем вам инновационные концепции даже для многоярусных складов.
Оптимальный вариант для складов с палетными стеллажами со средними требованиями к динамике
Вариант стеллажного крана-штабелера для многоярусных складов мы разработали для складов с палетными стеллажами со средними требованиями к динамике. При этом решении привод для захвата груза уже встроен.
В стандартном исполнении приводы координируются через встроенный контроллер Multi-Motion MOVI-PLC® или через Configurable Control Unit (CCU). Кроме того, инновационный программный модуль „Энергосберегающий СКШ“ оптимизирует рабочие циклы приводов подъема и перемещения.
С помощью нашего прикладного решения для многоярусных складов вы без проблем приведете свою систему в соответствие со стандартами и повысите эффективность. Кроме того, вы можете индивидуализировать свое решение, добавив до 3 вспомогательных приводов, и легко настроить его параметры с помощью программного модуля.
Проконсультируйтесь с нами!
- Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
- Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
- У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом
Преимущества для вас
-
Простой ввод в эксплуатацию
благодаря стандартному прикладному ПО. -
Выполнение требований техники безопасности
благодаря высокому качеству наших тормозных систем. -
Оптимизация рабочих циклов
с помощью нашего инновационного программного модуля „Энергосберегающий СКШ". -
Простое конфигурирование
на базе наших стандартизованных прикладных программных модулей. -
Оптимизация технологии подключения
с помощью фабрично подготовленных кабелей и штекерных разъемов.
Компоненты
Configurable Control Unit (CCU) в качестве компактного контроллера
Простое и быстрое конфигурирование приводных систем с помощью стандартных модулей
- Простое конфигурирование стандартизованных прикладных программных модулей
- Минимизация источников ошибок и более быстрый ввод в эксплуатацию
- Меньше программирования
- Функциональность адаптирована к конкретному варианту применения
- Встроенная диагностика обеспечивает быстрое и несложное техническое обслуживание
- Встроенный блок управления тормозом для тормозов с разным напряжением
- Возможность удобной и быстрой реализации регулирования частоты вращения и команд позиционирования
MOVIDRIVE® B
Мощный приводной преобразователь в диапазоне мощности от 0,55 кВт до 315 кВт
- Особо компактная конструкция
- Занимает меньше места в электрошкафу
- Широкий диапазон напряжения
- Высокая перегрузочная способность
- Возможность работы в 4-квадрантном режиме благодаря встроенному в стандартной комплектации тормозному прерывателю
- Разнообразная комплектация
- Упрощенный монтаж кабелей и принадлежностей
Трехфазные двигатели серии DR..
Двигатели IE1 — IE4: эффективные, мощные и применяемые по всему миру
Программный модуль "Энергосберегающий стеллажный кран-штабелер"
Параметрирование вместо программирования благодаря оптимально адаптированным программным модулям
Инновационный программный модуль „Энергосберегающий СКШ“ координирует и оптимизирует рабочие циклы приводов подъема и перемещения таким образом, что возможна экономия электроэнергии до 25 %. Прикладные программные модули для машины конфигурируются довольно просто с помощью компьютерной программы, которая запрашивает нужные данные через мастер. С помощью специального режима управления ввод в эксплуатацию можно выполнить и без верхнеуровневого ПЛК. Использование стандартных модулей сильно сокращает время, необходимое на прикладное программирование и ввод в эксплуатацию. Таким образом, с помощью прикладного решения "Стеллажный кран-штабелер для многоярусных складов" вы гибко адаптируете концепцию к своим потребностям.