• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Комплексная безопасность
потому что наши многоосевые логические модули UCS50B и UCS51B идеально подходят для ваших систем

Компактная интеграция
благодаря тому, что наши многоосевые логические модули могут быть компактно интегрированы в шкаф управления

Обеспечьте эффективность затрат при планировании
и затем внедрить его, потому что вам больше не нужны дополнительные внешние устройства безопасности

Эксплуатационная функциональность
потому что наши многоосевые логические модули надежны даже в случае технического обслуживания и ремонта

Функциональная безопасность в шкафах управления

Для максимальной безопасности ваших систем

Эффективные меры безопасности особенно необходимы для управления сложной системной архитектурой. Разнообразие компонентов привода требует решений по функциональной безопасности, которые обеспечивают оптимальную минимизацию рисков.

Многоосевые логические модули UCS50B и UCS51B обеспечивают именно такие решения. Их комплексные функции контроля осей идеально подходят для обеспечения безопасности до 12 осей. Они обеспечивают интегрированную логическую обработку и могут быть легко расширены за счет дополнительных модулей ввода и вывода.

Функции безопасности основаны на положениях IEC 61800-5-2, STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SSR, SSM, SLI, SCA и SLP. До 150 безопасных цифровых входов, а также до 54 безопасных цифровых выходов обеспечивают дополнительную гибкость. Модули также могут быть подключены к блоку управления машины через PROFIBUS или PROFINET для получения диагностической информации.

Таким образом, вы получаете модульную систему безопасности с эксплуатационной безопасностью, которая гарантирует полную надежность.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Модульная безопасность в каждом преобразователе частоты и приводе - с нашими многоосевыми логическими модулями

  • Встроенная логическая обработка для свободного подключения входов/выходов
  • Функция контроля осей до 12 осей
  • Функции безопасности в соответствии с IEC 61800-5-2: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SSR, SSM, SLI, SCA, SLP
  • Возможность расширения с помощью модулей ввода/вывода:

Спектр применения модулей безопасности и логики UCS..B в приводной технике шкафов управления:

  • Робот Scara
  • Кран-штабелер
  • Порталы для погрузочно-разгрузочных работ
  • Специальная конструкция машин
  • Паллетайзеры