Вы заинтересованы в наших решениях DriveRadar® IoT или у вас есть дополнительные вопросы?
Простота использования
благодаря быстрой и простой установке, вводу в эксплуатацию и использованию нашего ориентированного на пользователя приложения.
Эффективный контроль
благодаря простой и понятной установке, вводу в эксплуатацию и использованию нашего интуитивно понятного, удобного приложения — без каких-либо специальных знаний и настроек
Максимальная прозрачность
поскольку у вас всегда и везде есть доступ к данным об оборудовании и датчиках благодаря интеграции с нашей службой Online Support.
Профилактическое техническое обслуживание
поскольку инновационные датчики и алгоритмы машинного обучения своевременно выявляют потенциальные неисправности и позволяют избежать незапланированных простоев.
Перспективная стратегия
поскольку точная стратегия технического обслуживания, основанная на данных, продлевает срок службы вашего оборудования, снижает износ материалов и экономит ценные ресурсы.
DriveRadar® APPredict повышает эффективность и максимально увеличивает эксплуатационную готовность оборудования за счет непрерывного анализа данных об эксплуатации и состоянии оборудования. Инновационные датчики и передовые алгоритмы машинного обучения на ранней стадии выявляют потенциальные неисправности, позволяя избежать незапланированных простоев.
Кроме того, приложение позволяет целенаправленно оптимизировать интервалы технического обслуживания, что обеспечивает устойчивое сокращение затрат ресурсов на техническое обслуживание и ремонт. В случае необходимости Online Support предоставляет быструю и удобную помощь одним нажатием кнопки.
Благодаря автономной радиоинфраструктуре систем датчиков приложение DriveRadar® APPredict не зависит от конкретных компонентов и отличается гибкостью применения. Приложение особенно подходит для широкомасштабного мониторинга состояния оборудования и раскрывает весь свой потенциал на объектах с высокой степенью эксплуатационной готовности, на труднодоступных машинах или в критически важных производственных процессах, где незапланированные простои приводят к значительным затратам.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
«Цель DriveRadar® — определять состояние продукции, машин и установок на основе данных, собираемых в процессе эксплуатации приводных систем. Это дает нашим клиентам возможность на основе этих данных принимать упреждающие меры и избегать времени простоя. Наш ассортимент включает как комплексные решения, так и возможность интеграции в существующие системы. Идея продукта проста и в то же время всеобъемлюща: с помощью цифровых технологий и интеллектуальных продуктов мы стремимся к операционному совершенству, обеспечивающему максимальную эксплуатационную готовность оборудования и эксплуатацию в «зеленой зоне».»Кристиан Кесслер
1. Интуитивный веб-интерфейс: С помощью DriveRadar® APPredict вы создаете цифровую модель своего оборудования, осуществляете контроль за состоянием машин и получаете своевременную информацию об изменениях состояния — с гибким управлением пользователями и ролями.
2. Облачный анализ: Алгоритмы машинного обучения своевременно выявляют аномалии, тенденции и закономерности, что позволяет предотвратить сбои и своевременно принять соответствующие меры.
3. Шлюз: С помощью шлюзов обеспечивается безопасная передача данных между датчиками и облаком.
4. Датчик: Датчики непрерывно регистрируют параметры, важные для эксплуатации, просты в установке и доступны также в взрывозащищенном исполнении для разнообразных условий эксплуатации.
Приложение DriveRadar® APPredict может использоваться в различных отраслях. Это поможет вам обеспечить надёжный и эффективный мониторинг состояния и прогнозное техническое обслуживание вашего оборудования.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Ознакомьтесь с нашей инновационной технологией DriveRadar® IoT Suite для различных приложений. В этом видео мы покажем вам мониторинг состояния оборудования на практике: обнаружение повреждений в подъемно-транспортном оборудовании; определение износа на цепных транспортерах и выявление повреждений на направляющей передвижного подъемника для многоярусных складов.
Отчет экспертов
Подробную и исчерпывающую документацию о состоянии привода и всех компонентов, подвергающихся контролю, вы найдете в наших экспертных отчетах.
Ремонт
Восстановление работоспособности и сокращение простоев оборудования благодаря ремонта – с оптимальными затратами, гибко и независимо от производителя.
Сервисная служба по поставке запасных частей
Запросы на запасные части или комплекты запасных частей для ремонта, осмотра и технического обслуживания, а также для пополнения складских запасов можно отправлять через наш сервисная служба по поставке запасных частей .
CDM – Complete Drive Management
CDM – Complete Drive Management — это ваша инновационная и удобная база данных для сбора, обновления, поиска и анализа данных.
Модернизация
Инвентаризация и анализ установленных приводных компонентов, а также расчет параметров привода на основе новейших технологий с помощью модернизации.
Мониторинг состояния
С помощью мониторинга состояния вы сможете свести к минимуму простои в производстве благодаря систематическому мониторингу состояния оборудования, например, с помощью эндоскопии, термографии и анализа масла.
Управление вариантами
Стандартизация и сокращение количества вариантов продукции, а также упрощение управления базовыми данными с помощью нашего управления вариантами.
Онлайн-курсы: вы получите базовые технические знания. Бесплатно и круглосуточно.