Общие условия проведения стандартизированных тренингов для клиентов(PDF, 123 KB) Перейти к контактным лицам К карте мест проведения

Наши стандартизированные тренинги для клиентов. Ориентированные на практику и конкретные целевые группы.

Наши высококвалифицированные тренеры, разнообразные модели обучения и самые современные методы обучения обеспечивают практическую подготовку, точно адаптированную к вашей целевой аудитории. Благодаря последовательной ориентации на клиента и многолетнему опыту мы гарантируем вам устойчивый успех в обучении — практикоориентированный, эффективный и перспективный.

Ознакомьтесь с нашим онлайн-каталогом тренингов. Запишитесь прямо на интересующий вас тренинг.

Получите подробную информацию о нашем разнообразном предложении по обучению. Воспользуйтесь удобной функцией поиска или выберите подходящую тему или продукт прямо в онлайн-каталоге.

Как только вы найдете нужный курс, вы получите всю важную информацию о датах, содержании, целях, целевой аудитории и методах обучения. Также отображаются свободные места на курсах.

Официальное подтверждение участия вы получите после обработки вашей заявки нашим отделом.

Возможности применения многофункциональных учебных моделей весьма разнообразны. Они позволяют одновременно работать с различными типами преобразователей частоты и двигателей. Это стимулирует и способствует развитию командной работы среди участников обучения. Благодаря связи двух машин можно не только имитировать различные специальные функции, такие как синхронный режим работы, но и создать испытательный стенд для проверки нагрузки.

Задачи, которые можно отрабатывать на этой модели

  • Ввод в эксплуатацию, управление и диагностика с использованием различных преобразователей частоты на разных типах двигателей
  • Синхронный режим с трехфазным асинхронным двигателем и синхронным серводвигателем
  • Моделирование нагрузки с различными характеристическими кривыми (характеристики вентилятора, насоса, ходовой части и т. д.)
  • Моделирование неисправностей, в том числе с использованием датчика температуры двигателя и тормозного резистора
  • Контроллер тормоза в автоматическом и ручном режимах, отключение тормоза только по цепи переменного тока или по цепи постоянного и переменного тока
  • Позиционирование с помощью IPOSplus® в качестве подъемного устройства и для синхронного режима работы с другими моделями
  • и многое другое

Наш цикл подъемно-транспортного оборудования предлагает широкий спектр применений и технологий. Он моделирует типичные рабочие процессы, характерные для всех отраслей промышленности. Таким образом, он создает реалистичную среду для практических занятий.

Технологии, используемые в установке

  • линейный двигатель
  • средства обеспечения безопасности
  • Системы управления
  • Децентрализованные системы
  • Обмен данными по полевой шине
  • Техника электрощитов
  • Асинхронные двигатели с регулированием
  • электроцилиндр

Применение на производстве

  • Ножничный подъемный стол со встроенным ленточным конвейером
  • Роликовые конвейеры
  • Конвейеры с несущими ремнями
  • Поворотные столы со встроенными ленточными конвейерными системами
  • Наклонные ленточные конвейеры
  • Двухосный портал
  • Грейфер

На энергосберегающем передвижном подъемнике для многоярусных складов (RBG) участники обучения могут выполнять различные последовательности упражнений по оптимизации привода по трем осям движения: ходовой части, подъемному устройству и грузозахватному устройству. При этом они самостоятельно учатся оптимизировать приводную технику SEW-EURODRIVE для целого станка. Основное внимание уделяется оптимизации привода в реалистичных условиях с использованием внешнего датчика абсолютного отсчета.

Задачи, которые можно решать на этом учебном стенде

  • Оптимизация приводов с проскальзыванием на системе MOVIDRIVE® modular.
  • Диагностика и поиск неисправностей на полноценной машине с автоматизированным процессом движения
  • Управление движением с помощью MOVI-C® CONTROLLER от SEW-EURODRIVE
  • Анализ обмена данными процесса между контроллером MOVI-C® CONTROLLER (от SEW-EURODRIVE) и стационарным SPS, подключенным через световой барьер для передачи данных
  • Визуализация установки на пульте управления (от SEW-EURODRIVE)
  • Анализ возможных решений по энергосбережению

Наша программа подготовки специалистов по приводной технике, сертифицированная Торгово-промышленной палатой (IHK)

Получите преимущества благодаря глубокой квалификации ваших сотрудников в области приводной техники.

Наша 22-дневная программа обучения, включающая итоговый экзамен и выдачу соответствующего сертификата IHK, предназначена для техников, мастеров или инженеров, персонала по ремонту и вводу в эксплуатацию, сотрудников сервисной службы, а также сотрудников, занимающихся проектированием установок.

Всю важную информацию о структуре программы, содержании и целях обучения вы найдете в нашем каталоге курсов.

Краткий обзор преимуществ:

  • Выбор оптимальных компонентов при проектировании вашей установки
  • оптимальное использование и сокращение срока окупаемости установки
  • Экономия затрат за счёт сокращения количества и повышения эффективности выездов сервисной службы
  • более эффективное планирование установки
  • Инвестиции в повышение квалификации ваших сотрудников

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Смешанное обучение в SEW-EURODRIVE — эффективно, гибко и с ориентацией на практику

Смешанное обучение сочетает в себе цифровые форматы обучения с традиционными очными занятиями, предлагая тем самым современное и эффективное решение для технического обучения.

Узнайте, какие преимущества это дает вам как клиенту, и получите увлекательную информацию о нашей учебной среде в DriveAcademy® в Брухзале.

Узнать больше Узнать больше Подписаться сейчас