Эффективная логистика дистрибуции

Горизонтальный разветвитель


С помощью горизонтального распределителя транспортируемый материал или пакет из потока материала распределяются и направляются в разные стороны.


Ваши требования

  • точное позиционирование
  • ограниченное пространство на производстве
  • различные размеры и вес в зависимости от сортируемого материала
  • Управление высокими пусковыми моментами
  • Снижение энергопотребления

Наше решение

Приводное устройство MOVIGEAR® performance Приводное устройство MOVIGEAR® performance Приводное устройство MOVIMOT® performance Приводное устройство MOVIMOT® performance Программный модуль MOVIKIT® Positioning Drive Программный модуль MOVIKIT® Positioning Drive

Вертикальный распределитель


Вертикальный распределитель распределяет и направляет товары и посылки в логистическом центре на различные уровни конвейера вверх и вниз.


Ваши требования

  • Точное позиционирование
  • различные размеры и вес в зависимости от сортируемого груза
  • Управление высокими пусковыми моментами
  • высокая механическая безопасность (безопасная транспортировка посылок)
  • Снижение энергопотребления

Наше решение

Приводное устройство MOVIMOT® performance Локальный преобразователь MOVIMOT® flexible Программный модуль MOVIKIT® Positioning Drive
Механический удерживающий тормоз

Регистрация/позиционирование посылок


При регистрации и позиционировании посылок фиксируются основные данные о транспортируемом грузе. К ним относятся вес, размеры посылок, адресные данные, а также последующее позиционирование.


Ваши требования

  • высокая степень подключения и сетевой интеграции
  • точное позиционирование груза
  • быстрое время реакции в ходе процесса
  • Снижение энергопотребления

Наше решение

Приводное устройство MOVIMOT® performance MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A

Подача


При подаче все грузы и посылки объединяются и направляются на центральную главную конвейерную линию.


Их характеристики

  • различные размеры и вес в зависимости от сортируемого груза
  • Управление высокими пусковыми моментами
  • динамический циклический режим работы
  • динамическое ускорение при подаче
  • Снижение энергопотребления несмотря на циклический режим работы

Наше решение

Приводное устройство MOVIGEAR® performance Программный модуль MOVIKIT® Positioning Drive

Сортировочная машина


Сортировочные машины в основном используются компаниями, занимающимися доставкой посылок, и в сфере электронной коммерции для сортировки отправлений, а также в аэропортах для распределения зарегистрированного багажа. Сортировочные машины способствуют повышению пропускной способности сортировочных центров и являются основным оборудованием в таких центрах. Существуют самые разные варианты сортировочных машин, например, петлевые или линейные сортировочные машины.


Ваши требования

  • высокая пропускная способность
  • низкий износ
  • максимальная энергоэффективность
  • короткий срок ввода в эксплуатацию
  • высочайшая надежность

Наше решение

Приводное устройство MOVIGEAR® performance Локальный преобразователь MOVIMOT® flexible MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A

Обратитесь к нам за консультацией

Наша команда экспертов хорошо знакома с вашей отраслью и вашими требованиями. Благодаря нашей глобальной сети «
» мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.