• Подробная информация о мотор-редукторе
  • Доступ к CAD-данным и документации
  • Оформить заказ или запросить ценовое предложение
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Мощный привод
поскольку взрывозащищенные сервомоторы-редукторы с планетарной передачей обеспечивают высокий вращающий момент при относительно компактной конструкции.

Безопасный привод
поскольку высокий уровень взрывозащиты в соответствии с ATEX обеспечивает безопасную эксплуатацию даже во взрывоопасной среде.

Точный привод
для оптимальной реализации даже самых сложных задач автоматизации и процессов.

Динамические моторы-редукторы для взрывозащищенных прецизионных применений

При проектировании ваших установок с самого начала делайте ставку на удельную мощность, динамику и высокий уровень взрывозащиты в соответствии с директивой 94/9/ЕС (ATEX) или, начиная с 20.04.2016, директивой ЕС 2014/34/ЕС (ATEX). Ведь низколюфтовые взрывозащищенные моторы-редукторы серии PS(K)F..CMP.., отличающиеся низким уровнем зазоров и взрывозащитой, характеризуются исключительной экономичностью и гибкостью.

Основой для этого служит компактное сочетание планетарного редуктора с высоким вращающим моментом и динамичных синхронных серводвигателей серии CMP... Сервопланетарные редукторы обеспечивают постоянно низкий угловой люфт, высокую торсионную жесткость и вращающий момент. Точное регулирование и высокую динамику обеспечивают синхронные серводвигатели.

Таким образом, вы можете оптимально согласовать между собой различные прецизионные процессы и добиться высокой производительности даже при высоких требованиях к частоте циклов. Благодаря высокому КПД, надёжности и долговечности наши взрывозащищенные сервопланетарные мотор-редукторы представляют собой экономически выгодное решение на основе модульной системы. Взрывозащищенные сервопланетарные мотор-редукторы PS(K).F..CMP.. доступны в группе устройств II в категориях II2GD (только для отдельных редукторов с адаптером) и II3GD (для серво-планетарных мотор-редукторов с прямым приводом).

Сертификация по ATEX охватывает группу устройств II и категорию устройств 3. Комбинации доступны в исполнении II3GD и II3D.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Взрывозащищенный сервопланетарный редуктор

Серия PS.F

  • Низколюфтовые планетарные редукторы, соответствующие требованиям ATEX
  • разработаны для классов крутящего момента от 25 Нм до 3000 Нм
  • Доступны два варианта выхода:
    • PSF: выход B5, фланец, гладкий цельный вал (без призматической шпонки)
    • PSKF: выход B5, фланец, цельный вал с призматической шпонкой
Подробнее о взрывозащищенных сервопланетарных редукторах серии PS.F

Взрывозащищенный синхронный серводвигатель

Серия CMP..

  • соответствует директиве 94/9/ЕС (ATEX) или, начиная с 20.04.2016, директиве ЕС 2014/34/ЕС (ATEX), группа оборудования II, категория оборудования 3
    • Категория II 3GD, подходит для использования в зонах 2 / 22
    • Категория II 3D, подходит для использования в зоне 22
    • в категории 3D также доступны модели с тормозом и датчиком Hiperface®(с электронной заводской табличкой)
Подробнее о взрывозащищенных синхронных серводвигателях серии CMP..

Мотор-редуктор PS.F..CMP..

Редуктор PS.F.. Двигатель CMP..
Размер редуктора типоразмер Диапазон крутящего момента MaDyn
Нм
121 40M – 50L 15 – 38
122 40M – 50L 26 – 38
221 50S – 63M 15 – 85
222 40M – 50L 60 – 85
321 50S – 71M 21 – 168
322 50S – 63M 82 – 169
521 50M – 80L 51 – 385
522 50S – 71M 82 … 385
621 63M – 100L 150 – 705
622 50M – 80L 250 – 745
721 80S – 100L 290 – 1230
722 50M – 80L 250 – 1540
822 63L – 100L 735 – 2740
922 80S – 100 л 1150 – 4200

Применение в взрывоопасных средах со смесями воздуха и газа или воздуха и пыли в соответствии с директивой 94/9/ЕС (ATEX) или, начиная с 20.04.2016, директивой ЕС 2014/34/ЕС (ATEX).

Продукт Исполнение Зона
Мотор-редуктор (мотор-редуктор с прямым приводом) II3GD
II3D
2/22
Одиночная редукторная передача (редуктор с адаптером AQ) II2GD 1/21
2/22
Отдельный двигатель CMP.. II3GD
II3D
2/22
22

Пример:

  • Упаковочные машины
  • Обрабатывающие станки
  • Установки для розлива и дозирования
  • Этикетировочные машины
  • Рукавные упаковочные машины
  • Тактные подающие устройства
  • Роботы типа «Pick & Place»
  • Оси перемещения роботов
  • Летающая пила
  • Обрабатывающие станки
  • Манипуляционные порталы
  • Транспортные ленты
  • Оси подачи, поворота и вспомогательные оси
  • Подвижные оси, дополнительные оси