Обеспечение безопасности
поскольку наши взрывозащищенные конические мотор-редукторы для сервопривода обеспечивают защиту в группе II и категориях 3D и 3GD.
Обеспечение высокой производительности
поскольку взрывозащищенные конические мотор-редукторы для сервопривода серии BS.F..CMP отличаются высокой мощностью, точностью и компактной конструкцией.
В наших взрывозащищенных конических моторах-редукторах для сервопривода серии BS.F..CMP.. сила, точность и безопасность составляют единое целое. Благодаря компактной конструкции конических мотор-редукторов для сервопривода они обеспечивают оптимальные возможности монтажа и применения.
Это особенно актуально для взрывоопасных зон с выбросами пыли и газов, представляющими угрозу безопасности. Благодаря конструкции зубчатого зацепления, рассчитанной на длительную эксплуатацию, угловой люфт остается стабильно низким на протяжении всего срока службы данного сервопривода.
Воспользуйтесь широким выбором комбинаций мотор-редукторов для множества задач, требующих высоких значений вращающего момента и точной работы. То же самое относится и к сложным задачам автоматизации, когда необходимо объединить несколько операций в единый процесс.
Использование наших взрывозащищенных конических мотор-редукторов для сервопривода обеспечивает высокий уровень надежности процессов, эффективности и экономичности. Благодаря высокому качеству изготовления и точно изготовленным зубчатым элементам взрывозащищенные серворедукторы BS.F.. отличаются чрезвычайной прочностью и являются простыми в обслуживании. В сочетании с точно управляемыми синхронными серводвигателями CMP.. это делает их еще более производительными.
Сертификация по ATEX охватывает группу устройств II и категорию устройств 3. Комбинации доступны в исполнении II3GD и II3D.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Редуктор BS.F.. | Двигатель CMP.. | |
| Размер редуктора | типоразмер | Диапазон крутящего момента MaDyn Нм |
| 202 | 50S – 63S | 15 – 60 |
| 302 | 50S – 71M | 20 – 120 |
| 402 | 50S – 100S | 29 – 225 |
| 502 | 63S – 100S | 63 – 385 |
| 602 | 63M – 100L | 114 – 800 |
| 802 | 71M – 100L | 230 – 1680 |
Применение в взрывоопасных средах со смесями воздуха и газа или воздуха и пыли в соответствии с директивой 94/9/ЕС (ATEX) или, начиная с 20.04.2016, директивой ЕС 2014/34/ЕС (ATEX).
| Продукт | Исполнение | Зона |
| Мотор-редуктор (мотор-редуктор с прямым приводом) | II3GD II3D | 2/22 |
| Одиночная редукторная передача (редуктор с адаптером AQ) | II2GD | 1/21 2/22 |
| Отдельный двигатель CMP.. | II3GD II3D | 2/22 22 |
Пример: