• Наша команда специалисты хорошо знают вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть опыт, знания и инструменты, чтобы предоставить вам максимально эффективное решение.
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Компактный корпус
для установки редукторов и других приводных узлов в ограниченном пространстве.

Надежное комплексное решение
благодаря модульной системе и взаимозаменяемым компонентам. Вы можете подобрать редуктор и другие элементы приводной системы в соответствии с вашими требованиями.

Увеличенный срок службы
благодаря оптимизированным системам уплотнения для работы в условиях с повышенным уровнем частиц пыли.

Шаровая мельница представляет собой длинный горизонтальный цилиндр, заполненный стальными шарами. Цилиндр вращается вокруг своей оси, а шары выполняют роль перемалывающего элемента. Материал, подаваемый в мельницу, перемалывается в результате трения между шарами.

Система привода может состоять из основного редуктора (цилиндрический редуктор или планетарный редуктор), а также из промышленного редуктора с венцовой шестерней.

Планетарные промышленные редукторы и цилиндрические редукторы / коническо-цилиндрические промышленные редукторы SEW-EURODRIVE обеспечивают проверенное комплексное решение в любом исполнении.

Несмотря на компактный дизайн корпуса, они обладают большой мощностью и обеспечивают крутящий момент, необходимый для эффективной работы любого оборудования или системы.

Для обеспечения крутящего момента до 500 кНм достаточно использовать промышленные планетарные редукторы из серии P и промышленные цилиндрические или коническо-цилиндрические редукторы из серии X.e. Если нужны более высокие крутящие моменты, до 4,000 кНм, такую мощность могут обеспечить планетарные редукторы SEW-EURODRIVE из серии XP в сочетании с коническо-цилиндрическими редукторами из серии X.

Нужна помощь с выбором приводных решений SEW-EURODRIVE?

Заполните форму обратной связи и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы помочь с выбором индивдуального решения, максимально отвечающего вашим требованиям.

Запросить консультацию специалиста

Промышленные редукторы SEW-EURODRIVE: проверены временем и множеством установок, соотвествуют самым высоким требованиям.

Комплексные приводные системы от одного поставщика: промышленные редукторы и сегментные венцовые шестерни SEW-EURODRIVE

Для вращения шаровой мельницы установливаются сегментные зубчатые венцы диаметром до 16 метров, а ведущая шестерня соединяет их непосредственно с промышленным редуктором.

SEW-EURODRIVE предоставляет не только промышленные редукторы, но комплексное решение, в том числе сегментные венцовые шестерни. Наши специалисты разработали уникальную концепцию специально для систем, где необходима максимальная мощность.

Венцовые шестерни состоят из нескольких сегментов, что значительно упрощает процесс производства, транспортировки, установки и обслуживания. Основной и вспомогательный приводы, ведущие шестерни, монтажное основание, кожух и другие дополнительные элементы также можно изготовить по запросу.

Проекты, где используются венцовые шестерни требуют серьезного подхода, сбора максимально возможного объема данных, подробных консультаций и расчетов. Наши специалисты готовы обеспечить всестороннюю поддержку, начиная с консультаций на начальных этапах проектирования и заверешая установкой, пуско-наладкой и запуском проекта. Вы можете быть уверены, что в вашем распоряжении лучшие технологии и максимально эффективное решение.

Запросить консультацию специалиста
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Основной привод:

  • Планетарный редуктор или конфигурация редуктора с редуктором из серии XP, а также цилиндрическим/коническо-цилиндрическим редуктором
  • Муфты в защитном корпусе
  • Вспомогательный привод
  • Тормоза
  • Эффективная система охлаждения

Венцовая шестерня с креплением на пластинах:

  • Основной привод в виде цилиндрического или коническо-цилиндрического редуктора
  • Муфты в защитном корпусе
  • Вспомогательный привод
  • Тормоза
  • Эффективная система охлаждения
  • Сегментная венцовая шестерня с креплением на фланце
  • Ведущая шестерня
  • Подшипниковый узел (по запросу)
  • Опорная рама
Подробнее о промышленных коническо-цилиндрических редукторах из серии X.e Подробнее о промышленных планетарных редукторах из серии P Подробнее о промышленных планетарных редукторах из серии XP
  • Горнодобывающая промышленность
  • Переработка сырья полезных ископаемых
  • Производство цемента