Отличное поведение при перегрузке
в размере 400% от тока покоя в стандартной комплектации.
Гибкий монтаж
так как серводвигатели можно встроить в машину как прямой привод и скомбинировать практически с любым редуктором без использования адаптера.
Высокая надежность
серводвигатели серии CM.. отлично работают во всех областях применения благодаря особо прочной конструкции.
Высокоскоростной серводвигатель, способный выдерживать высокие крутящие моменты и обладающий оптимальными характеристиками управления. Наша серия синхронных серводвигателей CM.. идеально подходит для широкого диапазона условий эксплуатации. Простое управление тарой или вторичные задачи упаковки не являются проблемой для наших серводвигателей. Эта серия может аккуратно и точно позиционировать объекты практически с любым значением инерции. Независимо от области применения. Они так же эффективны для установки на портальный робот, и в системах хранения / поиска информации.
Благодаря 3 размерам двигателя, каждый из которых имеет 3 различные длины (самый большой типоразмер имеет 4 длины), наши серводвигатели покрывают диапазон моментов состояния покоя от 5 Нм до 68 Нм. Оснащенные магнитами NdFeB высокой энергии, эти двигатели, даже в стандартной комплектации, обеспечивают превосходную работу и производительность при перегрузке в размере 400% от тока покоя. Современная технология магнитных цепей также обеспечивает высокоточное вращение и низкий уровень пульсации крутящего момента.
Такие опции, как HIPERFACE® энкодер или рабочий тормоз с высоким крутящим моментом, обеспечат работу в ваших условиях.
Задача решена только наполовину, если нет инвертора? Рекомендуем объединить наши серводвигатели с нашей модульной инверторной системой – возможно, с многоосевыми сервопреобразователями MOVIAXIS® или приводными преобразователями MOVIDRIVE®.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Инерция кгсм2 | |||||
| Тип | Номинальная скорость об/мин | M0 Нм | MPK Нм | Jход Нм | Jход Нм |
| CM71S | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 5 | 16,5 | 4,99 | 6,72 |
| CM71M | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 6,5 | 21,5 | 6,4 | 8,13 |
| CM71L | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 9,5 | 31,4 | 9,21 | 10,94 |
| CM90S | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 11 | 39,6 | 18,2 | 22 |
| CM90M | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 14,5 | 52,2 | 23,4 | 27,2 |
| CM90L | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 21 | 75,6 | 33,7 | 37,5 |
| CM112S | 2000 / 3000 / 4500 | 23,5 | 82,3 | 68,9 | 84,2 |
| CM112M | 2000 / 3000 / 4500 | 31 | 108,5 | 88,9 | 104,2 |
| CM112L | 2000 / 3000 / 4500 | 45 | 157,5 | 128,8 | 144,1 |
| CM112H | 2000 / 3000 / 4500 | 68 | 238 | 188,7 | 204 |