Место
Паленсия, Испания
Отрасль
Шинная промышленность
Задача
Автоматизированное и экологичное промежуточное хранение шин
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Обладая более чем 20-летним опытом, компания Ingemov охватывает все звенья цепочки создания стоимости — от механического и электрического проектирования до автоматизации и робототехники. Ingemov предлагает экологичные, современные и инновационные решения. Система автоматизированного и экологичного промежуточного хранения шин состоит из двух 4-осевых портальных систем с роботизированным манипулятором, десяти подъемников и одного подъемного устройства, каждое из которых оснащено поворотным столом и транспортной тележкой. Управление системой осуществляется через пять электрошкафов с электроникой SEW-EURODRIVE. Роботизированные манипуляторы движутся параллельно и независимо друг от друга, разгружая заготовки шин с двухъярусной складской платформы в маркированные металлические контейнеры. После того как манипулятор опустошил верхний ярус, он выполняет круговое движение, чтобы открыть промежуточную перегородку и получить доступ к нижнему ярусу. После опорожнения обоих уровней манипулятор закрывает крышку, чтобы транспортер мог вывезти платформу для хранения из рабочей ячейки. Кроме того, предусмотрено подъемно-транспортное оборудование для транспортировки контейнеров к различным станциям внутри складского помещения.
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Портальные системы:
Лифты, тележки и поворотные столы:
При выборе поставщика мы ценим простоту выбора вариантов продукции. Еще одним важным моментом являются датчики абсолютного отсчета, которые упрощают построение последовательностей, так как при инициализации станка нам не требуется выполнение опорного хода.Мигель Анхель БравоТакже решающее значение имеет интерполяция траектории движения — иногда нам приходится формировать круги, и система позволяет делать это в рамках одной последовательности. Особенно ценна поддержка во время ввода в эксплуатацию — как на месте, так и удаленно, с постоянной доступностью. Как международный поставщик, SEW-EURODRIVE позволяет нам экспортировать наше оборудование и при этом получать локальную поддержку.
Благодаря нашим решениям на базе модульной системы автоматизации MOVI-C® интеллектуальная сетевая интеграция внедряется в производственный процесс с самого начала. Мы предлагаем вам подходящее решение для интеллектуальной автоматизации на каждом этапе процесса — с комплексным решением для настройки, ввода в эксплуатацию и контроля всех компонентов автоматизации MOVI-C®. Функции визуализации и моделирования, а также предоставление данных и измеряемых величин, совместимых с IoT, обеспечивают максимальную прозрачность.
Преимущества для вас:
MOVIKIT®® включает в себя готовые программные модули как для простых функций привода, так и для сложных процессов движения. Благодаря графической настройке и обширным диагностическим возможностям программных модулей приложения легко вводятся в эксплуатацию. Программные модули разделены на категории — от реализации простых функций привода, таких как регулирование частоты вращения и позиционирование, до функций управления движением, таких как электронные кулачки и робототехника. Отдельные программные модули эксплуатируются под управлением операционной системы реального времени MOVI-C®CONTROLLER или на специальном преобразователе частоты MOVIDRIVE®.
Ваше преимущество:
Благодаря универсальной модульной системе сборки SEW-EURODRIVE нашим клиентам доступны миллионы вариантов комбинаций, что позволяет найти индивидуальное решение для любых требований. Цель модульной системы — создать как можно большее разнообразие конечных продуктов с использованием минимального количества компонентов.
Ваши преимущества:
Наша модульная система автоматизации MOVI-C® интегрирует интеллектуальную сетевую интеграцию в производственный процесс и предлагает комплексные решения для конфигурации, ввода в эксплуатацию и контроля.Микель Орозко ВентураОна обеспечивает быстрый запуск, современный дизайн интерфейса, обработку больших объемов данных в режиме реального времени и передовые средства обеспечения безопасности. Программные модули MOVIKIT® упрощают ввод в эксплуатацию благодаря графической настройке и охватывают как простые, так и сложные процессы движения. Они обеспечивают интуитивное параметрирование, быстрое создание программ и доступны бесплатно. Модульная система SEW-EURODRIVE предлагает миллионы опций индивидуальных решений с максимальной гибкостью, надёжной фиксацией больших нагрузок и возможностью применения даже в условиях ограниченного пространства.