С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: Wolf Verpackungsmaschinen GmbH

Местонахождение:
Лих-Бирклар под Гисеном (Германия)

Отрасль:
машиностроение

Применение:
Машина для упаковки в трубчатые пакеты VPC

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Краткое описание проекта

  • Заказчик: Wolf Verpackungsmaschinen GmbH
  • Местоположение: Лих-Бирклар при Гисене (Германия)
  • Отрасль: Машиностроение
  • Применение: Машина для упаковки в трубчатые пакеты VPC

Дополнительная информация о компании Wolf Verpackungsmaschinen:

  • Семейная компания, управляемая владельцами
  • Число сотрудников: около 150 по всему миру
  • 1988 год: Основание компании Гюнтером Вольфом в Лих-Биркларе
  • 2002: открытие первого международного сбытового офиса со складом запасных частей в Малайзии
  • 2012/2013: расширение основного завода в Лихе до площади около 3000 м²2 производственных и монтажных поверхностей, а также расширение производства в Китае до площади около 2000 м²2
  • Автоматизация рукавной упаковочной машины VPC «из одних рук»
  • Упрощение проектирования и ввода установки в эксплуатацию
  • Надежный контроллер для управления процессом движения в сложных приложениях, работающих в режиме реального времени
  • Упрощенное программирование функций машины
  • MOVI-C® CONTROLLER power для управления профилями движения
  • Карты памяти CFast для быстрого доступа к данным машины
  • Прикладное программное обеспечение для проектирования MOVISUITE®® для простого проектирования и ввода в эксплуатацию
  • Настраиваемое управление движением с MOVIKIT®®
  • Многоосевой специальный преобразователь MOVIDRIVE® модульный
  • Механическая приводная техника
  • Панель управления HMI DOP
  • Периферийные устройства, такие как модули ввода-вывода
  • Высокая производительность упаковочной машины и чрезвычайно быстрый доступ к данным
  • Обработка команд для осей машины, вычисляемых центральным процессором, за миллисекунду
  • Быстрая реализация сложных функций за счет простого параметрирования вместо программирования
  • Единый контактный человек для полной автоматизации упаковочной машины

Эффективная и интеллектуальная реализация процессов упаковки

Требования к упаковочным машинам, особенно в пищевой промышленности, постоянно растут. Поэтому в машиностроении действует давление, которое требует соответствующей оптимизации технологических процессов и подготовки их к будущим требованиям. С другой стороны, их клиенты всё больше ценят экологичность, энергоэффективность и интеллектуальную интеграцию упаковочного оборудования в производственную линию.

Новые требования клиентов побудили компанию Wolf Verpackungsmaschinen GmbH оптимизировать вертикальные рукавные упаковочные машины на основе нашей модульной системы автоматизации MOVI-C® и обеспечить их готовность к будущему.

Без тесного сотрудничества с SEW-EURODRIVE выполнимость столь сложных процессов была бы для нас вообще невозможной. Сегодня у нас есть более точные и надёжные машины, чем когда-либо прежде. Благодаря этому наши машины обеспечивают значительно более высокое качество упаковки, чем раньше. Это и есть основа нашего успеха — успеха, который, безусловно, тесно связан с нашим многолетним сотрудничеством с SEW-EURODRIVE.
Цитата Гюнтера Вольфа, директора компании Wolf Verpackungsmaschinen

Продукты питания, такие как специи в порошке, смеси для выпечки, сахарная пудра, кофе и порошок для приготовления пудинга, а также товары непищевого назначения, например, стиральный порошок, гипс и затирочный раствор, имеют одну общую черту: в большинстве случаев они поступают к нам домой в пластиковых пакетах. Но как все эти товары попадают в свою упаковку? Ответ на этот вопрос знает компания Wolf Verpackungsmaschinen GmbH из Лих-Бирклара под Гисеном: её автоматизированные рукавные упаковочные машины для производства трубчатых пакетов, предназначенные для упаковки в плоские, с боковыми складками или стоячие пакеты уже более 30 лет обеспечивают эффективную и экономичную переработку широкого спектра пищевых и других продуктов.

Что касается приводов и автоматизации, то эта семейная компания из Гессена, работающая по всему миру, уже на протяжении десятилетий доверяет не менее глобальной семейной компании SEW-EURODRIVE. Так произошло и при реализации её полностью автоматизированных вертикальных рукавные упаковочные машины типа VPC, работающие в непрерывном или периодическом режиме.

Простая в программировании система управления, быстрый доступ к данным, простое проектирование установки, быстрый ввод в эксплуатацию и упрощенное техническое обслуживание приводов: исходя из этих требований, наши разработчики изMAXOLUTION® Автоматизация машин создали идеально сбалансированный комплекс системных решений, состоящий из аппаратных и программных компонентов приводной техники.

Сердцем системы управления приводами является MOVI-C® CONTROLLER power. С одной стороны, он имеет очень компактную и экономящую место конструкцию. С другой стороны, он отличается тем особым преимуществом, что даже в сложных приложениях реального времени оптимизирует процессы движения. Это одновременно гарантирует значительно более плавную работу системы управления.

Высокая производительность, которая также поддерживается за счёт используемых в упаковочной машине карт памяти CFast. С их помощью данные считываются и обрабатываются с чрезвычайно высокой скоростью. Кроме того, с помощьюMOVI-C®CONTROLLER power все оси машины, управляемые централизованно, обрабатываются всего за одну миллисекунду. Это означает, что даже при выполнении сложных задач упаковки пользователи всегда могут рассчитывать на достаточную скорость обработки данных.

Благодаря универсальной инженерной платформе MOVISUITE®®из нашего модульного комплекта автоматизации MOVI-C® значительно упрощается проектирование и ввод в эксплуатацию упаковочной машины. Ведь она обеспечивает быстрый доступ ко всем необходимым функциям управления движением из нашей обширноймодульной системы MOVIKIT®®. Благодаря стандартизированному программированию по стандарту IEC 61131 достаточно простой и быстройпроцедурыпараметрирования. Отпадает необходимость в трудоемких программистских работах.

С помощьюMOVISUITE®— графического инструмента для настройки и диагностики — можно легко реализовать даже самые сложные функции и профили движения в упаковочной технике. Также техническое обслуживание и ремонт рукавной упаковочной машины для производства шланговых пакетов значительно упрощаются благодаря программному обеспечению MOVISUITE®.

Для комплексной автоматизации машины по производству пакетов-рукавов компания SEW-EURODRIVE предлагает, помимо программных решений и техники управления, обширный и универсальный ассортимент приводов с осевыми и радиальными редукторными выходами, а такжемногоосевые специальные преобразователи типа MOVIDRIVE®® модульной конструкции. Дополняет эту линейку панели управления HMI DOP, а также использование дополнительных периферийных устройств, к которым относятся, например, модули ввода-вывода.