• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные консультации.
Свяжитесь с нами
Клиент: Sidel

Место
Парма, Италия

Отрасль
Продукты питания / Напитки / Товары для дома и личной гигиены

Применение
Машина для производства стретч-пленки EvoFilm

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

С помощью стретч-упаковочной машиныEvoFilm® компания Sidel разработала перспективную технологию вторичной упаковки. Хотя термоусадочная пленка по-прежнему широко используется благодаря оптимальному соотношению веса и плотности на одну торговую единицу, технология стретч-упаковки обеспечивает дополнительные преимущества. Компактная конструкция машины обходится без термоусадочного туннеля — это позволяет экономить энергию, сокращает занимаемую площадь и бережно относится к ресурсам. После процесса обертывания термическая обработка не требуется: стретч-пленка прочно удерживает группу продуктов и обеспечивает повышенную устойчивость упаковки на поддоне. При этом сохраняются прозрачность и блеск — идеальное решение для самых высоких эстетических требований рынка. Данное решение подходит для банок, ПЭТ- и стеклянных бутылок и особенно выгодно при группировке мультипаков — с заметной экономией в логистике и цепочке поставок. Ещё одно преимущество: благодаря модульной конструкции машина обрабатывает до 80 упаковок в минуту и легко интегрируется в существующие линии. Можно использовать даже переработанную плёнку — это важный вклад в достижение текущих и будущих целей в области устойчивого развития.

  • комплексные решения по автоматизации
  • модульная концепция оборудования
  • комплексное сопровождение и поддержка на месте
  • присутствие по всему миру, позволяющее быстро и гибко оказывать клиентам персональную поддержку на месте

Тем, кто стремится сделать процессы упаковки более эффективными, гибкими и экологичными, для автоматизации требуется нечто большее, чем просто мотор-редуктор — необходимы комплексные решения.

Какую роль в этом играет приводная техника SEW-EURODRIVE?

Ключевую роль здесь играет модульная система автоматизации MOVI-C®:

  • комплексная автоматизация от одного поставщика
  • точное управление десятью приводами, идеально согласованными между собой
  • полноценная инженерно-техническая поддержка на всех этапах проекта

Наша техника выполняет ключевые функции:

  • намотка групповой упаковки
  • Разворачивание пленки
  • Транспортировка групповой упаковки
  • Транспортировка и передача в последующие процессы

Используются следующие изделия:

  • низколюфтовые серворедукторы BS.F
  • высокоэффективное приводное устройство MOVIGEAR® performance
  • компактная многоосевая система MOVIDRIVE® modular
  • динамичные синхронные серводвигатели CM3P..
  • интеллектуальный MOVI-C® CONTROLLER UHX
  • Гарантия перспективности благодаря долговечности нашей техники последнего поколения
  • Гибкость в проектировании оборудования при едином внешнем виде («Look and Feel») благодаря унифицированной технологической платформе
  • быстрая и всесторонняя поддержка со стороны команды экспертов в области отрасли и автоматизации: от инженерной поддержки до сервисной службы по обслуживанию после продажи
  • Комплексные решения по автоматизации из одних рук, включая интеллектуальный контроллер, сервопреобразователи, централизованные и децентрализованные серводвигатели, а также мощную программную платформу.

Этот проект демонстрирует, как партнерское сотрудничество, современная автоматизация и экологичные технологии упаковки идут рука об руку — и как мы в SEW-EURODRIVE поддерживаем наших клиентов по всему миру, предлагая комплексные и оперативные решения.

EvoFilm® Stretch обладает явными преимуществами по сравнению с традиционными термоусадочными упаковочными машинами: расход пленки снижается более чем на 50 %, а потребляемый ток — даже более чем на 90 %. Это становится возможным благодаря отсутствию термоусадочной печи, что одновременно позволяет значительно компактировать компоновку установки.

Использование стретч-пленки повышает устойчивость поддона и сокращает расход пленки при укладке на поддоны более чем на 30 %. Возможность использования переработанной пленки дополнительно способствует достижению компанией Sidel своих целей в области устойчивого развития. Надежное оборудование — готовое к будущему вторичной упаковки.

Джорджио Рокка
Менеджер по продуктам, Sidel
Для компании Sidel было крайне важно найти партнера, способного полностью автоматизировать нашу машину для натяжной упаковки EvoFilm®. Наше оборудование отличается высочайшим качеством и передовыми технологиями — и компания SEW-EURODRIVE помогает нам соответствовать этим требованиям.

Благодаря модульной системе автоматизации MOVI-C® и поддержке в области проектирования нам удалось сократить сроки разработки и оптимально реализовать требования наших клиентов.

Кьяра Федеричи
Инженер-испытатель, Sidel
Многолетнее сотрудничество с компанией Sidel основано на взаимном доверии и укрепляется благодаря технологическим инновациям, экологически устойчивому производству и высочайшему качеству. Вместе мы смотрим в будущее и разрабатываем передовые решения с максимальной надежностью, адаптированные к требованиям самых разных сегментов рынка, которые постоянно меняются.

В частности, в таких отраслях, как производство напитков, продуктов питания, товаров для дома и средств личной гигиены, гибкость наших решений по автоматизации обеспечивает более эффективный и адаптируемый процесс упаковки в пленку в виде логистических единиц — будь то бутылки с напитками или гель для душа. Эта универсальность представляет собой реальную добавленную стоимость для наших клиентов. Однако наше партнерство выходит за рамки технологий: оно является воплощением общего стремления к совершенству и совместного пути к более устойчивому будущему — с целью внести положительный и долгосрочный вклад.

Фабио Дальмонте
Консультант по продажам, SEW-EURODRIVE Italy