Приводные решения для пищевой промышленностиРеференцииКонтакты
Узнать больше

Эффективные решения в области приводов для индустрии напитков

Решения по автоматизации — столь же разнообразные и индивидуальные, как и ваш ассортимент напитков


В индустрии напитков речь идет о гораздо большем, чем просто утоление жажды. Существует огромный выбор самых разнообразных напитков в самых разных тарах. Объединяет это разнообразие требование к качеству продукции, доступности и, во все большей степени, к экологической устойчивости.

Решающую роль здесь, конечно же, играет производственный процесс — от технологического оборудования до розлива и упаковки, а также подъемно-транспортное оборудование, связывающее все этапы процесса. На всех этих этапах мы предлагаем вам наш многолетний опыт в индустрии напитков не только как производитель оборудования, но и как производитель напитков.

Таким образом, вы можете быть уверены, что у вас есть надежный партнер, который будет поддерживать вас на протяжении всего жизненного цикла, предлагая подходящие решения по приводу и сервису. Конкретно это означает: у вас есть контактное лицо, которое — независимо от времени и места — позаботится о ваших потребностях, чтобы качество, доступность и экологичность всегда были гарантированы.

Ваши преимущества с первого взгляда

Надёжность
Благодаря более чем 90-летнему опыту мы предлагаем вам надёжные и долговечные решения в области приводов и автоматизации для пищевой промышленности, на которые вы можете положиться.
Партнерство
Ваше оборудование и установки отличаются длительным сроком службы. Мы оказываем вам поддержку по всему миру — от проектирования и конструирования до эксплуатации и модернизации.
Гибкость
Какими бы разнообразными ни были ваши требования, благодаря нашей модульной системе автоматизации для централизованных и децентрализованных концепций установок мы всегда предложим вам подходящее решение.
Безопасность
Благодаря гигиеническому дизайну, влагозащищенным исполнениям для зон с высоким уровнем влажности с защитным покрытием, сертифицированным FDA, или полностью из нержавеющей стали, высокие требования к качеству, такие как в пищевой промышленности, не представляют для нас никакой проблемы.

Наши сертификаты для пищевой промышленности подтверждают безопасность нашей продукции.

Производство напитков — производственный процесс

Обратитесь к нам за консультацией

Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования. Благодаря нашей глобальной
сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.

Наши решения

Для производителей оборудования

Производство, связанные с ним технологические этапы и необходимое оборудование могут значительно различаться в зависимости от того, идет ли речь о воде, газированных безалкогольных напитках (англ. CSD), пиве или других напитках.

Однако в целом и в данном случае производственные процессы в индустрии напитков должны не только соответствовать высоким гигиеническим стандартам. Помимо доставки исходных материалов, они должны обеспечивать идеальную согласованность множества этапов, которые в той или иной форме включают в себя перекачку, перемешивание и смешивание.

Решения в области технологических процессов

Три критерия, которые оказывают решающее влияние на конструкцию линий розлива и упаковочных машин для напитков, — это сам напиток, тара (будь то стеклянная бутылка, ПЭТ-бутылка, бочка, банка или картонная упаковка), а также требуемая производительность.

Соответственно, конкретные технические требования к различным приводным устройствам могут значительно различаться. Однако в целом важна хорошая синхронизация между ними для обеспечения бесперебойного процесса.

Решения в области технологии розлива

Для достижения высокого уровня автоматизации большое значение имеет подъемно-транспортное оборудование, которое связывает между собой отдельные этапы процесса и оборудование. Помимо трассировки линии, важное значение имеет то, транспортируется ли тара (и какой именно тип тары), групповая упаковка или поддон. В зависимости от того, на каком этапе процесса розлива и упаковки осуществляется транспортировка, можно также различать «сухую» и «влажную» зоны, что также влияет на конструкцию подъемно-транспортного оборудования.

Решения в области подъемно-транспортного оборудования

Для производителей напитков

Учитывая большое количество приводов на ваших машинах и установках, важно сохранять обзор ситуации. Наша система CDM® – Complete Drive Management обеспечивает необходимую для этого прозрачность. На этой основе вы можете, в частности, сократить количество вариантов, оптимизировать складские запасы и снизить затраты. С помощью нашей системы CDM–Complete Drive Management вы можете таким образом проактивно влиять на разнообразие вариантов.

Управление запасами

Мониторинг состояния позволяет минимизировать простои в производстве за счет систематического сбора и анализа данных о состоянии оборудования. Профилактический ремонт позволяет проводить упреждающий ремонт за счет раннего выявления критических изменений состояния и предотвращения незапланированных простоев. Действуйте на упреждение — с нашими решениями DriveRadar®для мониторинга состояния и упреждающего ремонта.

Мониторинг состояния

Остановка оборудования может быть не просто неприятностью, а в определенных ситуациях — настоящей катастрофой. Вам нужны подходящие запасные части и принадлежности как можно скорее? У нас вам не придется долго искать. Благодаря нашей новой функции «Запасные части и принадлежности» вы всего за несколько кликов достигнете своей цели и сможете легко выбрать все необходимые вам компоненты. Вы получите доступ к информации о наличии товаров в режиме реального времени и индивидуальным ценам без НДС, что позволит сделать процесс покупки ещё более эффективным.

Наличие запасных частей

Мы облегчаем вам жизнь. Благодаря нашим услугам Life Cycle Services, таким как круглосуточная горячая линия, услуга «забор и доставка» или срочный монтаж, мы всегда готовы оказать вам активную поддержку, используя наши знания и опыт. Не зря мы были удостоены награды «Top Service Award 2024» за нашу исключительную ориентацию на клиента и превосходное качество обслуживания.

Комплексное обслуживание

От замены вашей старой приводной техники до модернизации всего вашего оборудования — наши решения по ретрофиту предлагают вам возможность модернизировать устаревшие, снятые с производства или не подлежащие ремонту компоненты приводной техники независимо от производителя. Благодаря этому вы повышаете эксплуатационную готовность машин и установок, обеспечиваете возможность технического обслуживания и доступность запасных частей, предотвращаете незапланированное время простоя и отказы, снижаете затраты на техническое обслуживание и соблюдаете действующие нормативные и законодательные требования.

Модернизация

Примеры применения

Рекомендации от предприятий пищевой промышленности

Carlsberg A/S | Склад с высокими стеллажами | Хранение пивных бутылок Автоматизация новой линии по производству многоразовой стеклянной тары на пивоварне «Клостербрауэрай» в Андексе Модернизация линии розлива в компании «Hofbräu» в Мюнхене Решения для вторичной упаковки с использованием стретч-пленки

Наши сертификаты для пищевой промышленности



Необходимо неукоснительно соблюдать законодательные требования и высокие стандарты, обязательные для производства напитков. Наша продукция и решения соответствуют стандартам качества и безопасности пищевой промышленности и имеют ряд сертификатов.

FDA

Сертификация FDA является обязательным условием для отечественных и зарубежных компаний, желающих реализовывать свою продукцию на рынке США. Мы соблюдаем соответствующие стандарты и критерии качества, установленные американским ведомством «Food and Drug Administration».

EHEDG

Логотип EHEDG, подтверждающий соответствие стандартам гигиенического проектирования

К пищевому оборудованию, отвечающему гигиеническим требованиям, применяются строгие стандарты Европейской группы по гигиеническому проектированию и конструированию (EHEDG). Мы предлагаем продукты и решения, разработанные с учётом рекомендаций EHEDG.

EcoVadis

Золотая медаль EcoVadis за оценку устойчивого развития

EcoVadis — один из самых всеобъемлющих в мире поставщиков рейтингов в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности (КСО). Компания оценивает частные и государственные предприятия с точки зрения их социального, этического и экологического воздействия. Компания SEW-EURODRIVE постоянно совершенствует необходимые стандарты и поэтому вновь была удостоена золотой медали.

ISO 5

Логотип сертификации по стандарту ISO 5 в области качества

Наши логистические системы для чистых помещений и условий с повышенными гигиеническими требованиями сертифицированы по стандарту ISO 5 в соответствии с ISO 14644-1 и, таким образом, отвечают особо высоким требованиям к чистоте. Класс ISO 5 соответствует классу чистоты A.

Загрузки

Краткий обзор основной информации

Загрузка в разделе «Online Support»:

Обратитесь за консультацией

Наша команда экспертов хорошо знакома с вашей отраслью и вашими требованиями. Благодаря нашей глобальной сети «
» мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.