Место
Андекс, Германия
Отрасль
Продукты питания / Напитки / Пивоварение
Применение
Линия по переработке многоразовой стеклянной тары / Транспортные модули в мокрой и сухой частях / Штабелеукладчик на поддоны, сортировочно-распаковочный агрегат, очистка и контроль качества бутылок
Дополнительная информация
Бенедиктинский монастырь с 1455 года, около 200 сотрудников в хозяйственных подразделениях
Сердцем нового комплекса являются 70 децентрализованных приводных устройств типа MOVIGEAR®® performance от SEW-EURODRIVE – важная веха для пивоварни и новинка для SEW-EURODRIVE в немецкой пивоваренной отрасли. Особенность этого приводного устройства заключается в том, что в его чрезвычайно компактной монтажной позиции объединены высокоэффективный синхронный двигатель с плоской коробкой передач и приводной преобразователь. Таким образом, монастырская пивоварня не только экономит место, энергию и затраты на прокладку кабелей, но и сокращает количество необходимых вариантов приводов. Ведь с помощью этого мощного агрегата, обладающего перегрузочной способностью до 300 %, можно без труда транспортировать бутылки и ящики. Даже слипшиеся ленты после остановки не представляют собой препятствия. Кроме того, монастырская пивоварня Андехс извлекает выгоду из универсальности модульной системы автоматизации MOVI-C®. Локальные преобразователи частоты MOVIMOT®® flexible, установленные в непосредственной близости от двигателей, основаны на одной и той же электронной платформе, поэтому требуется только одно программное обеспечение для проектирования. Эти преобразователи приводят в действие асинхронные двигатели с тормозом, которые используются на наклонных конвейерных участках.
Почему SEW-EURODRIVE? Потому что техника заслуживает доверия
Эффективность, качество и перспективность являются приоритетами для монастырской пивоварни Andechs — и именно поэтому выбор пал на SEW-EURODRIVE:
В тесном сотрудничестве с компанией BMS Maschinenfabrik и Drive Technology Center Süd компании SEW-EURODRIVE новая линия по производству многоразовой тары была оснащена системами MOVIGEAR®® performance. Децентрализованные приводные устройства приводят в действие ленточные конвейеры, штабелеукладчики, сортировочные машины и моечные установки — эффективно, компактно и надёжно.
Линия розлива бутылок нуждалась в обновлении после почти 30 лет эксплуатации. В компании SEW-EURODRIVE мы нашли партнера, который убедил нас не только передовыми технологиями, но и всесторонней поддержкой.Штефан Мюллер
Этот проект стал захватывающим шагом для обеих сторон. С помощью MOVI-C® мы смогли предложить перспективное решение, которое идеально соответствует философии монастырской пивоварни — экологичность, эффективность и надёжность.Альберт Шенкер