Место
Мюнхен, Германия
Отрасль
Продукты питания / Напитки / Пивоварение
Применение
Розлив в кеги / Транспортно-подъемная техника / Системы очистки CIP™
Hofbräu München на протяжении многих лет активно участвует в защите окружающей среды и климата. Пивоварня прошла валидацию по системе EMAS, является членом Экологического пакта Баварии, а также Федеральной немецкой рабочей группы по экологически ответственному управлению (B.A.U.M. e.V.). Уже с 2009 года 100 % всей потребности в электроэнергии покрывается за счёт экологически чистой электроэнергии. Дополнительные меры, такие как собственная фотоэлектрическая установка, проекты по сохранению биоразнообразия на территории предприятия, а также собственная чистая культура дрожжей, подчёркивают комплексный подход к устойчивому развитию.
В тесном сотрудничестве с производителем оборудования Albert Frey и Drive Technology Center Süd компании SEW-EURODRIVE новая линия розлива в бочки была модернизирована с помощью модульной системы автоматизации MOVI-C®. Компания Hofbräu München получает преимущества от разнообразия и одновременно универсальности ассортимента SEW-EURODRIVE. Так, для транспортировки бочек используется децентрализованное приводное устройство MOVIGEAR® performance. Оно объединяет синхронный двигатель с плоским редуктором и приводным преобразователем — эффективно, компактно и устойчиво к воздействию влаги и очистке.
В портале горизонтальных и вертикальных связующих узлов подъемные системы приводятся в действие мотор-редукторами серии DRN.. в сочетании с червячным редуктором. Преобразователи для этого,MOVIDRIVE®technology, размещены в электрошкафу. Поскольку для подключения через распространенные системы полевых шин, а также для инженерного программного обеспечения не имеет значения, используется ли централизованная или децентрализованная электроника SEW-EURODRIVE, Hofbräu München может в полной мере воспользоваться преимуществами обоих подходов.
У меня уже есть положительный опыт работы с децентрализованными системами. В подвале с напорными резервуарами у нас установлена децентрализованная система подключения PROFIBUS из нержавеющей стали — совсем без электрошкафа.Сильвио Ди Тано (направо на фото)С этой технологией мы работаем уже два года без сбоев. Хотя здесь постоянно влажно, ведь водяной шланг — постоянный спутник пивовара. Благодаря более компактным монтажным позициям и децентрализованному исполнению всех приводов мы теперь можем достичь вдвое большей производительности розлива на той же площади.
Этот проект стал настоящим прорывом — впервые полная линия розлива в кеги была оснащена децентрализованной техникой. Это показывает, насколько перспективны наши решения.Альберт Шенкер (слева на фото)В тот момент, когда зародилась эта идея, инновационная технология MOVI-C® была ещё совершенно новой — MOVIGEAR® performance в классе IE5 с PROFINET. Сейчас это стало для нас стандартом.