У вас есть конкретная задача, и вы хотели бы получить от нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.

Запросить сейчас
Заказчик: Станция очистки сточных вод в Дахау

Местоположение:
Дахау

Отрасль:
Технологии очистки сточных вод

Применение:
Шнековый насос

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Роль шнековых насосов на очистных сооружениях

Очистные сооружения надежно очищают коммунальные сточные воды круглосуточно — и делают это уже более 38 лет. В частности, здесь используются три шнековых насоса. Они поднимают сточные воды на входе в очистные сооружения до необходимого уровня местности. В 2014 году винтовые насосы прошли профилактическую диагностику.

Проверка состояния редуктора с помощью видеоэндоскопа

Систематическая оценка состояния была проведена с помощью гибкого видеоэндоскопа. Зонд можно ввести даже через небольшие отверстия, и он позволяет получить чрезвычайно четкие изображения внутренней части редуктора: на основании общего состояния зубчатых деталей, а также характеристик смазочного материала редуктора после диагностики были даны рекомендации по обслуживанию исследованных редукторов. Два привода уже демонстрировали значительные следы износа, такие как появление серых пятен и питтинга (образование ямок), которые в дальнейшем могут привести к более серьезным повреждениям зубцов и, в конечном итоге, к полному выходу приводного устройства из строя. Ещё один привод, исходя из пока ещё очень низкой степени износа, был классифицирован как некритичный.

Ремонт или замена как следствие диагностики

Перед оператором очистных сооружений встал вопрос: что для него является более экономически выгодным — ремонт или замена существующей приводной техники. При принятии решения ему помогли обширные знания и опыт компании SEW-EURODRIVE. На очистных сооружениях в Дахау было принято решение о замене существующих компонентов (другого производителя) на промышленные редукторы серии X. Оба новых привода насосных станций на входе были выполнены в виде трехступенчатых коническо-цилиндрических редукторов с ременной передачей. Номинальный выходной крутящий момент каждого редуктора составляет 15 500 Нм.

Итоги проекта

Благодаря установленному приводному устройству коммунальное предприятие города Дахау получило в значительной степени стандартизированные промышленные редукторы, которые будут надежно работать в течение многих лет. Поставка всех необходимых компонентов привода от одного поставщика позволила избежать проблем с взаимодействием систем и сократить трудозатраты на монтаж на очистных сооружениях. Благодаря близости сервисного центра в Кирххайме под Мюнхеном обеспечено комплексное техническое обслуживание даже после ввода в эксплуатацию приводов.