• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные консультации.
Свяжитесь с нами
Заказчик: project Automation & Consulting GmbH

Местоположение
Кранебург (окрестности Клеве) на Нижнем Рейне, Германия

Отрасль
Производство напитков

Применение
Машина для наклеивания бандеролей

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Компания выступает в качестве инженерного бюро по разработке различного специального оборудования и разрабатывает решения по автоматизации процессов упаковки. Затем эти решения производятся и поставляются дочерней компанией project Service & Produktion GmbH. Из этого практического примера вы узнаете, как компании удалось найти экологичный и эффективный подход к производству напитков и какие технические инновации способствовали этому.

Вместе за экологичное и инновационное будущее

Новая машина для нанесения бандеролей была реализована с использованием модульной системы автоматизации MOVI-C® от SEW-EURODRIVE. Эта инновационная технология поддерживает стремление производителей напитков к устойчивому развитию, сокращает трудозатраты на проектирование и снижает затраты. Ведь необходимое для этой концепции привода оборудование обходится на 15–20 процентов дешевле, чем компоненты, использовавшиеся ранее. MOVI-C® требует только одного источника питания для максимум 32 осей. Это также означает, что требуется лишь один тормозной резистор, один контактор или один автоматический выключатель двигателя — а не отдельные компоненты для каждой оси, как в случае с традиционными системами.

Функциональные преимущества, которые предлагает модульная система автоматизации MOVI-C®, также впечатляют. В линии упаковки в обертку работают несколько портальных роботов, которые должны двигаться синхронно друг с другом. Они подключены к ведущему устройству и синхронизируются с помощью функции «кривошип» в приводной системе. Однако экспертам по программному обеспечению из project не пришлось самостоятельно программировать эту функцию — они смогли использовать готовые программные модули MOVIKIT®®, которые входят в состав модульной системы автоматизации MOVI-C® .

Тесное сотрудничество между группой компаний project и SEW-EURODRIVE привело к успешной реализации новой линии бандолирования Propac. Благодаря использованию MOVI-C® удалось добиться значительной экономии материалов и энергии. Это партнерство не только способствовало достижению целей в области устойчивого развития в индустрии напитков, но и существенно повысило эффективность и гибкость процессов упаковки.

  • Снижение сложности: функции привода теперь можно просто параметрировать с помощью параметров, а не программировать самостоятельно.
  • Гибкость: модульная конструкция для адаптации к требованиям заказчика.
  • Производительность: высокая скорость упаковки даже при частой смене продуктов.
  • Экологичная вторичная упаковка: замена термоусадочной пленки позволяет сократить использование пластика и снизить энергопотребление.
  • Поддержка: содействие специалистов по автоматизации при разработке новых концепций оборудования.
  • Система автоматизации MOVI-C®: модульно настраиваемая и расширяемая в соответствии с требованиями заказчика.
  • Многоосевая система: до 32 осей на одном источнике питания и звене постоянного тока.
  • Готовые программные компоненты: простой выбор необходимых модулей MOVIKIT®с помощью функции «перетаскивания».
  • Индивидуальная консультация: помощь начиная с первого проекта на месте или по горячей линии.
  • Экологичность: значительно меньшее энергопотребление по сравнению с термоусадочной упаковкой.
  • Энергоэффективность: Аккумулирование энергии торможения в звене постоянного тока.
  • Производительность: Увеличение частоты циклов в четыре раза за счет усовершенствованной технологии процесса.
  • Модульность: Гибкая конструкция установки благодаря MOVI-C®.
  • Экономия места: Меньшее количество компонентов позволяет сэкономить место в электрошкафе.
  • Минимальные затраты на подключение: Отсутствие отдельной проводки для отдельных осей сокращает затраты времени и снижает риск ошибок.
  • Экономия затрат: Сокращение количества аппаратных компонентов, таких как тормозной резистор, контактор или автоматический выключатель двигателя, обеспечивает экономию в размере 15–20 %.

MOVI-C® — модульная система автоматизации

Благодаря нашим решениям на базе модульной системы автоматизации MOVI-C® интеллектуальная сетевая интеграция встроена в производственный процесс с самого начала. Мы предлагаем вам подходящее решение для интеллектуальной автоматизации на каждом этапе процесса — с комплексным решением для настройки, ввода в эксплуатацию и контроля всех компонентов автоматизации MOVI-C®. Функции визуализации и моделирования, а также предоставление данных и измеряемых величин, совместимых с IoT, обеспечивают максимальную прозрачность.

Преимущества для вас:

Программные модули MOVIKIT®

MOVIKIT®® включает в себя готовые программные модули как для простых функций привода, так и для сложных процессов движения. Благодаря графической настройке и обширным диагностическим возможностям программных модулей приложения легко вводятся в эксплуатацию. Программные модули разделены на категории — от реализации простых функций привода, таких как регулирование частоты вращения и позиционирование, до функций управления движением, таких как электронные кулачки и робототехника. Отдельные программные модули эксплуатируются под управлением операционной системы реального времени MOVI-C®CONTROLLER или на специальном преобразователе частоты MOVIDRIVE®.

Ваши преимущества:

Мы замечаем, что все крупные производители напитков ищут альтернативы, отказываясь от термоусадочной упаковки в пользу более экологичной.

Благодаря более чем 30-летнему опыту в машиностроении мы можем гибко реагировать на различные требования — как, например, сейчас с новой линией Propac, которая позволяет создавать более экологичную упаковку для напитков.

Инго Ратман
Руководство компании project Automation & Consulting GmbH
Именно при внедрении нового решения, такого как MOVI-C®, необходима поддержка — SEW-EURODRIVE оказывает помощь уже на этапе проекта концепции установки.

А если у наших клиентов возникнут проблемы с установками, можно рассчитывать на оперативную помощь со стороны SEW-EURODRIVE — независимо от того, где находится оборудование. В SEW-EURODRIVE это работает просто отлично.

Хольгер Хоффрихтер (слева)
руководитель отдела электротехники и программного обеспечения компании project Automation & Consulting GmbH, и Франк Пайфер (направо), инженер по продажам в области технологий автоматизации компании SEW-EURODRIVE