С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?
Местонахождение:
Любек, Германия
Отрасль:
Упаковочная техника/упаковочная промышленность
Применение:
Устройства для уменьшения объема
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Упаковочная промышленность стоит перед лицом глубоких изменений. Новые нормативные требования, такие как Регламент об упаковке и отходах упаковки (PPWR), растущие требования к экологической устойчивости, а также прогрессирующая цифровизация меняют требования к машинам и оборудованию. В то же время многие компании принимают инвестиционные решения с прицелом на ближайшие десятилетия. Востребованы решения, которые не только соответствуют текущим требованиям, но и способны гибко реагировать на будущие изменения.
Заказчик: bedo® упаковочная техника GmbH
Местонахождение: Любек, Германия
Отрасль: Упаковочная техника/упаковочная промышленность
Область применения: Устройства для уменьшения объема
Компания bedo® Упаковочная техника разрабатывает и производит упаковочные машины и линии для самых разнообразных задач конечной упаковки. При этом основное внимание уделяется качеству, надежности, гибкости и экономичности. Благодаря инновационным концепциям оборудования компания помогает своим клиентам организовать упаковочные процессы эффективно и с учетом будущих потребностей.
Устройство для уменьшения объема основано на модульной системе автоматизации MOVI-C® компании SEW-EURODRIVE.
Используются:
Единая концепция автоматизации обеспечивает гибкую и масштабируемую архитектуру станка и способствует реализации будущих требований.
С помощью устройства уменьшения объема компания bedo® создала решение, которое отвечает современным требованиям упаковочной отрасли и одновременно оставляет пространство для будущих разработок. Совместно с SEW-EURODRIVE была разработана концепция оборудования, в которой основное внимание уделяется гибкости, качеству и перспективности.
Упаковочная отрасль находится в постоянном движении. Новые тенденции и требования в настоящее время приводят к значительным изменениям в том, как сегодня проектируются и автоматизируются машины. Современные технологии позволяют не только реагировать на эти изменения, но и активно их использовать. Именно здесь находит применение модульная система автоматизации MOVI-C® от SEW-EURODRIVE. Наглядным примером этого служит данная машина: устройство для уменьшения объема, в котором, например, в качестве сервопривода используется MOVIMOT® performance ELV, сервотехника — для высокоточного позиционирования, а контроллер MOVI-C® CONTROLLER типа UHX45A — для синхронизации приводов машины.Ханс-Йоахим Мюллер
С одной стороны, наших клиентов стимулирует PPWR — Регламент по упаковке и отходам упаковки. С другой стороны, сегодня клиенты принимают инвестиционные решения, которые позволят им, как и нам, будучи ориентированными на средний бизнес, занять выгодные позиции в ближайшие десятилетия. Отсюда вытекает острая потребность в модульности и гибкости, чтобы соответствовать будущим требованиям, и именно на это и направлена эта машина.Карстен Леманн
Что касается устройства для уменьшения объёма, то мы, компания bedo® упаковочная техника, создали машину, которая учитывает как сегодняшние, так и будущие требования клиентов и рынка. При разработке основное внимание уделялось надёжности процесса и гибкости. Разумеется, мы также уделили приоритетное внимание требованиям к качеству, которые мы предъявляем к себе. Поэтому при выборе поставщика приводной техники мы также обратили внимание на качество и вновь сотрудничаем с нашим давним партнером SEW-EURODRIVE.Давид Кнаупмайер