DriveConfigurator
{{ LayoutTitle }}
Параметры пользователя
ECDriveS®
Далее
1
Поиск
2
Сводка
Поиск
Тип
:
Модуль управления
Модуль ввода/вывода
Питающее напряжение
:
24 В=
DC 48 V
Supply voltage connection
:
Flat cable
Terminals
Тип интерфейса
:
Двоичные сигналы
PROFINET, Ethernet I/P и Modbus/TCP
EtherCAT
Communication connection
:
Terminals
Температура окружающей среды
:
-10°C - 40°C
Результаты поиска
Обозначение
Тип
Тип интерфейса
Количество подключенных двигателей
Количество цифровых входов/выходов
ECC-DBC-24-00
Модуль управления
Двоичные сигналы
1
3