DriveConfigurator
{{ LayoutTitle }}
 
Технические данные
ECC-DBC-24-00
Признак Значение Единица измерения
Тип Модуль управления
Тип интерфейса Двоичные сигналы
Питающее напряжение 24 В= V
Количество подключенных двигателей 1
Количество цифровых входов/выходов 3
Supply voltage connection Terminals
Communication connection Terminals
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды -10/40 °C
Предварительный просмотр продукта
Изображений продукта не найдено.

Исходные данные
Ваш № материала


Комментарий

Нажмите кнопку "Завершить" для выполнения следующих функций:
CAD-данные
CAE данные
Техническая документация
Сохранить в виде шаблона
Запросить продукт
Заказать продукт