Технические данные
ECC-DBC-24-00
ECC-DBC-24-00
| Признак | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Тип | Модуль управления | |
| Тип интерфейса | Двоичные сигналы | |
| Питающее напряжение | 24 В= | V |
| Количество подключенных двигателей | 1 | |
| Количество цифровых входов/выходов | 3 | |
| Supply voltage connection | Terminals | |
| Communication connection | Terminals | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Температура окружающей среды | -10/40 | °C |
Предварительный просмотр продукта
Изображений продукта не найдено.
![]()
Исходные данные
Ваш № материала
Комментарий
Комментарий
| Нажмите кнопку "Завершить" для выполнения следующих функций: |
CAD-данные
CAE данные
Техническая документация
Сохранить в виде шаблона
Запросить продукт
Заказать продукт
CAE данные
Техническая документация
Сохранить в виде шаблона
Запросить продукт
Заказать продукт