> > >

Многочисленные меры и программы — от обучения и повышения квалификации до системы управления здоровьем на рабочем месте — обеспечивают высокую мотивацию и сильную идентификацию с нашей компанией.

Подробнее о нас как о работодателе

Взаимное доверие, уважение и признание

То, что определяет нашу корпоративную культуру, находит свое отражение и в программах для сотрудников SEW-EURODRIVE: Наши программы способствуют равным возможностям, обучению на протяжении всей жизни и сотрудничеству, выходящему за рамки отдельных подразделений.

Производство, исследования и услуги одинаково нуждаются в квалифицированных специалистах, ведь именно от них зависит успешность и устойчивость компании на годы вперед. Поэтому базовая и дополнительная подготовка персонала выходит на первый план.

У SEW-EURODRIVE есть отдельный бренд, посвященный базовой и дополнительной подготовке сотрудников, — DriveAcademy®. Этот бренд символизирует культуру непрерывного обучения на основе инновационных методов преподавания и постоянно развивающейся инфраструктуры.

Специализированные семинары и обучающие курсы, дающие техническую базу. DriveAcademy® также охватывает методологию и управление.

Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее