На правильном пути: в 2023 году мы представили подробные отчеты о корпоративном углеродном следе категорий 1 и 2 для первых 13 объектов в Европе. В рамках проекта нам также потребовалось унифицировать различные способы измерения, регистрации, а следовательно, и интерпретации данных на объектах. В дальнейшем аналогичные отчеты о выбросах CO₂ будут составляться и для других объектов.
Энергоэффективность и оптимизация использования ресурсов
Примеры в управлении зданиями.
Оптимизация освещения
Улучшение наружного освещения, а также освещения коридоров, холлов, парковок и лестничных клеток.
Регулировка температуры
Гибкое управление работой отопительных приборов. Поддержание заданных температур в технических помещениях. Отключение контроля температуры и влажности.
Оптимизация вентиляции
Системы вентиляции в производственных цехах и офисных зданиях выключаются на выходные.
Фотоэлектрические системы на всех новых зданиях (где возможно)
Самостоятельно вырабатывая электроэнергию на собственных теплоэлектроцентралях, мы не только защищаем окружающую среду, но и снижаем нагрузку на электрические сети общего пользования, что особенно важно в кризисные времена.
Мы всегда открыты к освоению новых концепций энергетики
Мы постоянно ищем инновационные и устойчивые способы генерации энергии, изучая новые методики и оценивая, насколько они нам подходят.
Зеленая кровля
Обширные зеленые зоны на крышах наших зданий служат прекрасными экосистемами для растений и насекомых. Крыши засажены различными сортами очитков, которые не требуют специального ухода и полива.
Луга с полевыми цветами в Брухзале и Грабен-Нойдорфе
На территории комплекса организованы экосистемы общей площадью более 6300 квадратных метров с тщательно подобранными растениями. Кроме того, почва помогает удерживать углерод, а луга не нуждаются в орошении.
Использование дождевой воды и инфильтрация
Дождевая вода собирается в резервуарах и используется для орошения, а вся вода от других осадков возвращается в естественный круговорот через инфильтрационный бассейн.