> > >

Независимо от того, касаются ли они охраны труда или окружающей среды, нашего корпоративного Кодекса этики или функциональной безопасности, все стандарты одинаково важны для нас как для семейной компании с глобальным охватом.

Мы зарегистрированы на таких рейтинговых платформах, как SEDEX, Integrity Next, EcoVadis и NQC Supplier Assurance.

Приняв Кодекс поведения, мы взяли на себя обязательство следовать руководящим принципам в нашей повседневной деятельности. Кодекс поведения SEW-EURODRIVE в равной степени распространяется как на руководящий состав, так и на стажеров, независимо от иерархии — на всех сотрудников во всех филиалах и подразделениях по всему миру. Нарушения, противоречащие Кодексу поведения, могут нанести повреждение нашей компании и поэтому не допускаются. Горячая линия для сообщения о нарушениях

Подробнее о Кодексе поведения
Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее