Пакетное решение для поворотного стола со шкафом управления

Наш угловой транспортер в системе поворотного стола со шкафом управления – это оптимальное дополнение к конвейерной линии со шкафом управления. Эта комбинация позволит вам создать модульную систему конвейерных линий с классическим шкафом управления. Экономичный инвертор MOVITRAC® LTE представляет собой идеальное решение для традиционных конвейерных линий.

Модульная система конвейерных линий со шкафом управления

Вариант исполнения поворотного стола со шкафом управления
Вариант исполнения поворотного стола со шкафом управления
Вариант исполнения поворотного стола со шкафом управления

Традиционные конвейерные линии используются для транспортировки товаров и продуктов как часть производственного процесса. Часто конвейерные линии предназначены для выполнения простых задач. Это значит, что приводная технология тоже должна быть простой, чтобы обеспечить простоту эксплуатации.

Угловой транспортер в системе поворотного стола со шкафом управления оснащен надежным приводом, полностью отвечающим Вашим потребностям. Это гарантирует оптимально спланированную конструкцию системы.

Будьте на связи с нами.

  • Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
  • Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.

Преимущества для вас

  • Простой ввод в эксплуатацию

    благодаря интеллектуальной параметризации.
  • Гарантия безопасности

    благодаря встроенному в инвертор ЭМС-фильтру и тормозному прерывателю (BG 2 + 3S).
  • Точная регулировка

    благодаря тому, что каждый контроллер относится к отдельному двигателю DR.. .
  • Простое управление

    посредством встроенной панели управления с встроенной вспомогательной платой.

Выбор компонента

  • Основные инверторы MOVITRAC®LTE-B
  • Двигатели переменного тока DR..

Факультативное расширение

Дополнительная информация
Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.
Интеллектуальные логистические процессы

Загрузка видео...

Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.

Видео о логистических решениях

Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.

Последнее посещение