Пакет "Тележка-спутник"

Прикладные решения обеспечивают гибкое и эффективное планирование тележки-спутника. Стандартные концепции и программное обеспечение сокращают время планирования. Децентрализованная приводная техника уменьшает время монтажа и ввода в эксплуатацию. Вы можете гибко внедрять в концепцию индивидуальные требования.

Для бесперебойных процессов – проверенные концепции снижают расходы и сокращают простои

Пакет "Тележка-спутник"
Интеллектуальное решение сложных задач внутренней логистики
Интеллектуальное решение сложных задач внутренней логистики

Тележки-спутники являются важными точками контакта для перекладывания и комплектования товаров. С помощью прикладных решений SEW-EURODRIVE были разработаны оптимальные концепции для максимальной пропускной способности и доступности. Меньше ожидания, меньше простоев – выше надежность.

Наше прикладное решение содержит все необходимые компоненты привода. Все варианты построены на основе децентрализованной техники и бесконтактной передачи энергии и данных – и к тому же обеспечивают много преимуществ.

Преимущества для вас

  • Применение общего решения

    поскольку все компоненты оптимизированы для применения и испытаны на взаимодействие
  • Простой монтаж

    благодаря децентрализованной концепции и фабрично подготовленным кабелям
  • Простой ввод в эксплуатацию

    с помощью стандартного прикладного программного модуля для тележек-спутников
  • Быстрая визуализация

    с помощью имеющихся модулей визуализации для операторских панелей DOP отображение системы осуществляется очень просто

Вариант с экранированной сетью WLAN

Надежная связь

Наш вариант для тележки-спутника с экранированной сетью WLAN предоставляет вам высокий уровень безопасности и гибкости. Оптимизируйте и вы свою внутреннюю логистику с помощью этой комплексной системы.

Вариант с пересекаемым маршрутом

Высокая мощность и надежность

Вариант для тележки-спутника с пересекаемым маршрутом дает вам полностью универсальное решение для вашей внутренней логистики. При этом варианте рабочий рельс может быть утопленным в полу, так что возможно пересечение маршрута, например, штабелером. Можно эффективнее использовать помещения и сократить пути перемещения.

Вариант с пересекаемым маршрутом и оптимизацией производительности

Высокий потенциал производительности и инновационность

С нашим вариантом для тележки-спутника с пересекаемым маршрутом и оптимизацией производительности вы оптимально используете доступную энергию из процессов торможения. Энергоаккумулятор предоставляет всегда правильное количество электроэнергии – и при этом удерживает входную мощность как можно ниже. И это при максимальном уровне безопасности и функциональности.

Узнать больше
Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.
Интеллектуальные логистические процессы

Загрузка видео...

Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.

Интеллектуальные процессы логистики

Посмотрите ролик о том, как мы оптимизируем ваши процессы с помощью наших пакетов.

Последнее посещение