Тележка-спутник с пересекаемым маршрутом

С нашим вариантом для тележки-спутника с пересекаемым маршрутом у вас есть полностью универсальное решение для вашей внутренней логистики. Оно идеально для систем, в которых маршрут тележки-спутника пересекают другие транспортные пути.

Высокая мощность и надежность: Бесконтактная передача энергии посредством индукции

Вариант "Тележка-спутник с пересекаемым маршрутом"
Вариант "Тележка-спутник с пересекаемым маршрутом"
Вариант "Тележка-спутник с пересекаемым маршрутом"

Наш вариант с пересекаемым маршрутом – полностью децентрализованное транспортное решение для внутренней логистики при маршруте примерно до 40 м. С этим решением вы достигнете максимальной гибкости и функциональной независимости.

Центральным системным модулем здесь является бесконтактная передача энергии с помощью нашей проверенной технологии MOVITRANS®. С ней вы надежно обеспечиваете энергоснабжение тележки и можете отказаться от контактного провода или шлейфового кабеля. Воспользуйтесь преимуществами бесконтактного электропитания и организуйте простые пересечения маршрутов – так вы будете эффективнее использовать свое помещение!

Связь осуществляется через излучающий кабель. Короче: Вариант пакета для тележки-спутника с пересекаемым маршрутом – оптимальное комплексное решение для сложной внутренней логистики.

Проконсультируйтесь с нами!

  • Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
  • Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом

Преимущества для вас

  • Оптимизация маршрута

    поскольку благодаря технологии MOVITRANS® для бесконтактной передачи энергии рельсы можно сделать пересекаемыми
  • Экономия расходов

    потому что тележкам-спутникам с пересекаемым маршрутом нужно очень мало обслуживания
  • Гибкое планирование

    поскольку с MOVITRANS® маршруты можно адаптировать гибко и с учетом конкретной системы
  • Применение комплексных решений

    потому что общее решение верифицировано и таким образом обеспечивает эксплуатационную надежность

Выбор компонентов

  • Децентрализованная система управления приводами и позиционированием MOVIPRO® для MAXOLUTION®
  • Привод перемещения DR.. или CMP..
  • До 4 вспомогательных приводов MOVIMOT®
  • Индуктивная передача энергии MOVITRANS®
  • Связь по сети WLAN с помощью излучающего кабеля
  • Штекерная технология подключения
  • Программный модульдля тележек-спутников
Узнать больше
Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.
Интеллектуальные логистические процессы

Загрузка видео...

Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.

Интеллектуальные процессы логистики

Посмотрите ролик о том, как мы оптимизируем ваши процессы с помощью наших пакетов.

Последнее посещение