Тележка-спутник с экранированной сетью WLAN

Наш вариант для тележки-спутника с экранированной сетью WLAN предоставляет вам высокий уровень безопасности и гибкости. Используйте эту комплексную систему для целенаправленной оптимизации своей внутренней логистики.

Надежная связь: пакет для тележки-спутника с экранированной сетью WLAN

Вариант "Тележка-спутник с экранированной сетью WLAN"
Вариант "Тележка-спутник с экранированной сетью WLAN"
Вариант "Тележка-спутник с экранированной сетью WLAN"

Это прикладное решение позволяет вам использовать современную технологию тележек-спутников, связь с которыми осуществляется прямо через экранированную сеть WLAN. Поэтому вы можете отказаться от прокладки дополнительных кабелей передачи данных, избежать помех другим абонентам радиосвязи и использовать для коммуникации проверенную технологическую платформу.

При этом весь пакет работает без шлейфовых кабелей – электроэнергия снимается с тяговых линий бесконтактным способом. Можно без проблем реализовать участки перемещения более 100 м длиной. Кроме того, за счет децентрализованных компонентов пакет полностью независим от электрошкафа. Так возникает высокий уровень вариативности и ориентированной на задачу гибкости. При этом все компоненты нашего варианта пакета для тележки-спутника полностью совместимы друг с другом и оптимально адаптируются к конкретным условиям применения.

Проконсультируйтесь с нами!

  • Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности
  • Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом

Преимущества для вас

  • Надежная связь

    потому что экранированное WLAN-соединение не мешает другим беспроводным сетям
  • Простой монтаж

    поскольку компоненты полностью совместимы друг с другом и в любое время могут быть адаптированы в соответствии с проектом
  • Экономия расходов

    потому что вы можете полностью отказаться от прокладки дополнительных кабелей для связи
  • Параметрирование без проблем

    поскольку все программные компоненты оптимально согласованы друг с другом
  • Применение комплексных решений

    потому что общее решение верифицировано и таким образом обеспечивает эксплуатационную надежность

Выбор компонентов

  • Децентрализованная система управления приводами и позиционированием MOVIPRO® для решений MAXOLUTION®
  • Привод перемещения DR.. или CMP..
  • До 4 вспомогательных приводов MOVIMOT®
  • Связь по сети WLAN с помощью щелевого волновода
  • Штекерная технология подключения
  • Программные модули для тележек-спутников
Узнать больше
Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.
Интеллектуальные логистические процессы

Загрузка видео...

Наш опыт в деталях: Как наши концепты оптимизируют Ваши производственные процессы.

Интеллектуальные процессы логистики

Посмотрите ролик о том, как мы оптимизируем ваши процессы с помощью наших пакетов.

Последнее посещение