Прикладные решения обеспечивают гибкое и эффективное планирование тележки-спутника. Стандартные концепции и программное обеспечение сокращают время планирования. Децентрализованная приводная техника уменьшает время монтажа и ввода в эксплуатацию. Вы можете гибко внедрять в концепцию индивидуальные требования.
Для бесперебойных процессов – проверенные концепции снижают расходы и сокращают простои
Тележки-спутники являются важными точками контакта для перекладывания и комплектования товаров. С помощью прикладных решений SEW-EURODRIVE были разработаны оптимальные концепции для максимальной пропускной способности и доступности. Меньше ожидания, меньше простоев – выше надежность.
Наше прикладное решение содержит все необходимые компоненты привода. Все варианты построены на основе децентрализованной техники и бесконтактной передачи энергии и данных – и к тому же обеспечивают много преимуществ.
Преимущества для вас
-
Применение общего решения
поскольку все компоненты оптимизированы для применения и испытаны на взаимодействие -
Простой монтаж
благодаря децентрализованной концепции и фабрично подготовленным кабелям -
Простой ввод в эксплуатацию
с помощью стандартного прикладного программного модуля для тележек-спутников -
Быстрая визуализация
с помощью имеющихся модулей визуализации для операторских панелей DOP отображение системы осуществляется очень просто
Вариант с экранированной сетью WLAN
Надежная связь
Вариант с пересекаемым маршрутом
Высокая мощность и надежность
Вариант для тележки-спутника с пересекаемым маршрутом дает вам полностью универсальное решение для вашей внутренней логистики. При этом варианте рабочий рельс может быть утопленным в полу, так что возможно пересечение маршрута, например, штабелером. Можно эффективнее использовать помещения и сократить пути перемещения.
Вариант с пересекаемым маршрутом и оптимизацией производительности
Высокий потенциал производительности и инновационность
С нашим вариантом для тележки-спутника с пересекаемым маршрутом и оптимизацией производительности вы оптимально используете доступную энергию из процессов торможения. Энергоаккумулятор предоставляет всегда правильное количество электроэнергии – и при этом удерживает входную мощность как можно ниже. И это при максимальном уровне безопасности и функциональности.